KR QUANTEC extra

De KR QUANTEC extra is de meest veelzijdige robot van zijn familie. Met een draaglast van 90 tot 210 kilogram en een reikwijdte tot 3.100 millimeter is hij geschikt voor verschillende toepassingen. Deze allrounder is ontworpen voor hoge snelheden en maximale precisie.

De KR QUANTEC extra is verkrijgbaar met uiteenlopende draaglasten, reikwijdtes en montageposities. Voor het gebruik in stoffige, natte en warme omgevingen kunt u kiezen voor Foundry-uitvoeringen. Voor maximale precisie zoals bij lasertoepassingen of bij het meten van componenten hebben wij de HA-varianten met extra precieze handassen.

90 - 210 Draaglast in kg

2495 - 3095 Reikwijdte in mm

Voordelen


Allrounder van de QUANTEC-familie

De KR QUANTEC extra is het multitalent uit de QUANTEC robotfamilie. Deze robot is ontworpen voor hoge snelheden. Door de reductie van de bewegende massa legt hij de lat hoger voor precisie en prestaties.

Onderhoudsarm en uiterst efficiënt

De KR QUANTEC extra heeft de langste onderhoudsintervallen op de markt met maximaal 20.000 bedrijfsuren waardoor er een maximale productiviteit wordt gewaardborgd. Proceskrachten compenseert hij moeiteloos dankzij zijn FEM-geoptimaliseerde, extra stijve structuur.

Absolute precisie gegarandeerd

De KR QUANTEC extra is precies als geen ander. Met zijn speciaal ontworpen mechanisme zorgt hij voor maximale herhalingsnauwkeurigheid en onovertroffen cyclustijden.

KR QUANTEC extra bij DMG Mori

De KR QUANTEC extra be- en ontlaadt met maximale precisie werktuigmachines bij DMG Mori.

KR QUANTEC extra gegevensoverzicht

KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 120 R2900 extra KR 120 R2900 extra F-HP KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 150 R2700 extra KR 210 R2700 extra KR 180 R2500 extra KR 90 R3100 extra C KR 90 R3100 extra HA KR 90 R3100 extra KR 90 R3100 extra F-HP KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra C KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 90 R2900 extra HA
Categorie
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Draaglast
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
90 kg
150 kg
210 kg
180 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
150 kg
150 kg
90 kg
Totale nominale last
170 kg
170 kg
170 kg
170 kg
140 kg
200 kg
260 kg
230 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
200 kg
230 kg
230 kg
230 kg
200 kg
200 kg
140 kg
Max. reikwijdte
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
3095 mm
2696 mm
2696 mm
2496 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
2696 mm
2495 mm
2495 mm
2496 mm
2696 mm
2696 mm
2896 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
Gewicht
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1068 kg
1068 kg
1059 kg
1092 kg
1129 kg
1092 kg
1092 kg
1068 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1068 kg
1068 kg
1121 kg
Montagepositie(s)
Plafond
Plafond
Vloer
Vloer
Plafond
Vloer
Vloer
Vloer
Plafond
Vloer
Vloer
Vloer
Plafond
Plafond
Plafond
Vloer
Vloer
Plafond
Vloer
Omgevingstemperatuur
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK