KR QUANTEC nano

De KR QUANTEC nano is de lichtste en meest compacte robot van onze KR QUANTEC-serie. Hij is bijzonder geschikt voor het puntlassen en levert de beste procesresultaten bij lage investeringskosten.

De KR QUANTEC nano is de kleinste en lichtste robot van zijn klasse. De naar achteren zwenkbare as 3 maakt een groot werkbereik mogelijk, zodat zelfs in kleine ruimtes een goede toegankelijkheid geen probleem is. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het frezen van de kappen.

120 - 160 Draaglast in kg

1573 - 2100 Reikwijdte in mm

Voordelen


Ruimtebesparend

Dankzij zijn slanke constructie heeft de KR QUANTEC een kleine stoorcontour. Daardoor is geen gewichtsuitbalancering nodig. Deze robot biedt op kleine ruimte topprestaties en perfecte toegankelijkheid.

Licht maar heel sterk

De KR QUANTEC nano is de kleinste robot van de familie – en de lichtste van zijn klasse. Door zijn lage gewicht bezit hij een grote dynamiek. Dankzij de toepassing van gietijzer in plaats van aluminium is hij ook robuuster.

Onderhoudsarm

Dankzij de vrijwel slijtagevrije aandrijvingen veroorzaakt de KR QUANTEC nano maar weinig onderhoudskosten. Bovendien heeft hij een heel kleine ecologische voetafdruk.

KR QUANTEC nano F exclusive: de nieuwe wasprofessional

De KR QUANTEC nano F exclusive bij de presentatie op de IFA.

De KR QUANTEC nano F exclusive

Het nieuwste lid van onze KR QUANTEC nano-serie: De robuuste wasprofessional KR QUANTEC nano F exclusive. Deze compacte Foundry-specialist heeft alle eigenschappen van de KR QUANTEC Foundry-serie en is bovendien speciaal geoptimaliseerd voor de extreme omstandigheden in reinigingssystemen en middelgrote en grote wascellen. Hiermee wordt een economische, reproduceerbare en milieuvriendelijke reiniging van onderdelen mogelijk. De robot en zijn centraalhand hebben de beschermingsklasse IP 65, IP 67 en IP 69.

Met de KR QUANTEC nano F exclusive zet KUKA nieuwe maatstaven voor complete automatiseringsoplossingen in de gieterij- en motorbouwindustrie.
Onze wasprofessional uit de QUANTEC-serie: de KR QUANTEX nano Foundry exclusive bij de première in Azië. 

KR QUANTEC nano gegevensoverzicht

KR 160 R1570 nano KR 160 R1570 nano C KR 120 R2100 nano F exclusive KR 120 R1800 nano KR 120 R1800 nano C
Categorie
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Foundry exclusive
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Draaglast
160 kg
160 kg
120 kg
120 kg
120 kg
Totale nominale last
210 kg
210 kg
150 kg
170 kg
170 kg
Max. reikwijdte
1573 mm
1573 mm
2100 mm
1803 mm
1803 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
6
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Gewicht
677 kg
677 kg
963 kg
684 kg
684 kg
Montagepositie(s)
Vloer
Plafond
Vloer
Vloer
Plafond
Omgevingstemperatuur
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
IP 65
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
IP 65
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK