KR QUANTEC PA

Onze KR QUANTEC PA-familie biedt de snelste, meest precieze en sterkste palletiseerrobots op de markt. Kies voor de meest compacte robot met de beste procesefficiëntie.

De palletiseerrobots van de KR QUANTEC PA-familie vervullen de eisen die aan de automatisering van vandaag worden gesteld: minimale benodigde ruimte, kortere cycli, beste beschikbaarheid en lage bedrijfskosten. Dankzij hun slanke constructie bereiken de vijfassige robots stapelhoogtes van meer dan 2.500 millimeter. Een holle as met een diameter van 60 millimeter biedt bescherming aan de energietoevoerleidingen.

120 - 240 Draaglast in kg

3195 - 3195 Reikwijdte in mm

Voordelen


De beste cyclustijden

Vergeleken met de cyclustijden is dit een van de snelste palletiseerrobots op de markt. De KR QUANTEC PA levert een constante doorgangssnelheid – ook bij korte cyclustijden en volle draaglast.

Geringe stoorcontour

Alle QUANTEC PA robots hebben een holle-ashand. De energietoevoer ligt in de holle as en bespaart hierdoor ruimte. Deze slanke, lichte en compacte constructie zorgt voor een kleine stoorcontour en een optimale aansluiting op de grijper.

Ruimtebesparend

Dankzij het slanke grondstel en het kleine voetafdruk heeft de KR QUANTEC PA een minimaal vloeroppervlak nodig. Dit zorgt voor innovatieve celconcepten voor palletiseertaken.

Uiterst precies werken

De KR QUANTEC PA is speciaal ontworpen voor veeleisende palletiseertaken. Met zijn kracht en dynamiek stapelt hij pallets precies en tot grote hoogte.

KR QUANTEC PA in de Arctic-variant

De KR QUANTEC PA palletiseert ook bij ijzige temperaturen snel en precies. Dankzij de Arctic-variant heeft deze robot geen beschermhoes nodig. Zijn resistentie tegen temperaturen tot ver onder het vriespunt maakt hem een professionele palletiseerrobot voor de levensmiddelenindustrie. De KR QUANTEC PA Arctic werkt ook bij min 30 graden uiterst precies. Zijn grote reikwijdte maakt korte cyclustijden mogelijk en geeft hem grote flexibiliteit bij het stapelen en verplaatsen bij temperaturen onder het vriespunt. 

Lees hier meer over de Arctic-uitvoering van de KR QUANTEC PA

Met de KR QUANTEC PA Arctic is het stapelen van pallets zelfs bij temperaturen onder het vriespunt geen probleem meer.

KR QUANTEC PA op de Fachpack 2015

De KR QUANTEC PA Arctic wordt voor het eerst getoond op de vakbeurs Fachpack in Neurenberg in 2015.

KR QUANTEC PA gegevensoverzicht

KR 240 R3200 PA-HO KR 240 R3200 PA arctic KR 240 R3200 PA KR 120 R3200 PA arctic KR 120 R3200 PA-HO KR 120 R3200 PA KR 180 R3200 PA arctic KR 180 R3200 PA-HO KR 180 R3200 PA
Categorie
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
Bouwvorm
Palletiseerrobot
Palletiseerrobot
Palletiseerrobot
Palletiseerrobot
Palletiseerrobot
Palletiseerrobot
Palletiseerrobot
Palletiseerrobot
Palletiseerrobot
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Food
Standard
Standard
Standard
Food
Standard
Standard
Food
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Arctic
Standard
Arctic
Standard
Standard
Arctic
Standard
Draaglast
240 kg
240 kg
240 kg
120 kg
120 kg
120 kg
180 kg
180 kg
180 kg
Totale nominale last
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Max. reikwijdte
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
Aantal stuurbare assen
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Gewicht
1103 kg
1103 kg
1103 kg
1075 kg
1075 kg
1075 kg
1093 kg
1093 kg
1093 kg
Montagepositie(s)
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Omgevingstemperatuur
0 °C tot + 55 °C
-30 °C tot + 10 °C
0 °C tot + 55 °C
-30 °C tot + 10 °C
0 °C tot + 55 °C
0 °C tot + 55 °C
-30 °C tot + 10 °C
0 °C tot + 55 °C
0 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK