KR QUANTEC prime

De KR QUANTEC prime is ontworpen voor een perfecte verhouding tussen draaglast en reikwijdte. Op het gebied van puntlassen is de robot een van de beste op de markt. Dankzij zijn robuustheid bereikt de prime de snelste cyclustijden door hoge versnellingswaarden.

De KR QUANTEC prime is qua robuustheid vrijwel onovertroffen. Hij heeft een reikwijdte van maximaal 2.500 millimeter en kan een draaglast van 240 kilogram aan. Toch is hij, net als zijn familieleden, slank en licht. Daarmee vormen de prime-robots een nieuwe vermogensklasse voor puntlassen. Als shelf-mounted robots zijn ze ontworpen voor de kleinst mogelijke ruimte – dat vergroot het economische reikwijdte-bereik. De Foundry-variant is een oplossing voor stoffige, vochtige en warme omgevingen.

90 - 240 Draaglast in kg

2496 - 3701 Reikwijdte in mm

Voordelen


Grote bandbreedte

De KR QUANTEC prime zorgt voor een perfecte balans tussen draaglast en reikwijdte en maakt een groot aantal toepassingen mogelijk. De specialiteit van de prime is puntlassen.

Hoge cyclustijden

De KR QUANTEC prime is opvallend robuust en toch heel licht. Deze robot is ontworpen voor hoge cyclustijden door hoge versnellingswaarden. Daarmee levert hij de beste procesresultaten.

Lage onderhoudskosten

De KR QUANTEC prime past in ieder concept. Hij heeft slechts een klein vloeroppervlak nodig. De onderhoudskosten zijn tot een minimum gereduceerd.

Energie-efficiënt en robuust

De KR QUANTEC prime heeft een zeer kleine ecologische voetafdruk. Een compact grondstel geeft hem uitstekende stabiliteit. Het boorpatroon is identiek binnen de hele KR QUANTEC-serie.

reddot Award 2016 winner

KR QUANTEC prime: Reiniging met droogijsstralen

De KR QUANTEC prime reinigt ook ingewikkelde vormen grondig en snel. Hier als Foundry-uitvoering in gebruik bij BMW

KR QUANTEC prime data overview

KR 90 R3700 prime K KR 120 R3500 prime K KR 150 R3300 prime K KR 150 R3100 prime KR 180 R2900 prime KR 210 R2900 prime K KR 210 R2700 prime KR 240 R2500 prime KR 210 R2700 prime C-F KR 180 R3100 prime K KR 210 R2700 prime C KR 210 R2700 prime F KR 210 R2700 prime CR KR 240 R2700 prime
Categorie
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
Bouwvorm
Console
Console
Console
Standard
Standard
Console
Standard
Standard
Standard
Console
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Cleanroom
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Draaglast
90 kg
120 kg
150 kg
150 kg
180 kg
210 kg
210 kg
240 kg
210 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
Totale nominale last
140 kg
170 kg
200 kg
200 kg
230 kg
260 kg
260 kg
290 kg
260 kg
230 kg
260 kg
260 kg
260 kg
290 kg
Max. reikwijdte
3701 mm
3501 mm
3301 mm
3095 mm
2896 mm
2901 mm
2696 mm
2496 mm
2556 mm
3101 mm
2556 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Gewicht
1204 kg
1192 kg
1184 kg
1114 kg
1106 kg
1180 kg
1111 kg
1102 kg
1111 kg
1168 kg
1111 kg
1111 kg
1116 kg
1111 kg
Montagepositie(s)
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Plafond
Vloer
Plafond
Vloer
Vloer
Vloer
Omgevingstemperatuur
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
0 °C tot + 0 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK