KR QUANTEC  pro

De KR QUANTEC pro is geoptimaliseerd voor hoge draaglasten tussen 90 en 120 kilogram. Hij is compact, krachtig en uiterst precies. En dat maakt nieuwe, innovatieve celconcepten voor Industrie 4.0 mogelijk.

De KR QUANTEC pro completeert de instapserie voor industriële robots met hoge draaglasten en grote reikwijdte. Zijn fijngebouwde hand en de geringe stoorcontour zorgen samen voor maximale precisie en snelheid. Daarmee is hij perfect geschikt voor puntlassen, solderen en hanteren.

90 - 120 Draaglast in kg

2496 - 2696 Reikwijdte in mm

Voordelen


Betrouwbaar in de planning

De KR QUANTEC pro maakt compacte celconcepten voor hoge draaglasten mogelijk. Alle modellen staan op een compact grondstel met een vrijwel identiek boorpatroon binnen de hele KR QUANTEC serie.

Vaardig in de kleinste ruimte

De KR QUANTEC pro is ook in kleine werkruimtes uiterst precies – zelfs op een klein vloeroppervlak. De gereduceerde stoorcontouren en de kleine hand zorgen voor een betere bereikbaarheid.

Geoptimaliseerd op sterke prestaties

De KR QUANTEC pro is perfect afgestemd op hoge draaglasten tussen 90 en 120 kilogram. Daarmee bereikt hij tegen een kleine investering de grootste vermogensdichtheid.

Onderhoudsarm en uiterst precies

De KR QUANTEC pro reduceert uw onderhoudskosten tot een minimum. Dankzij zijn stijfheid is hij buitengewoon precies.

KR QUANTEC pro in actie bij Schneider Maschinenbau

De KR QUANTEC pro bij het geautomatiseerde buigen in samenwerking met de KR 30.

KR QUANTEC  pro [Not set: General Label Domain:Product/ProductDataTableHeadlineAddition]

KR 120 R2500 pro KR 90 R2700 pro
Categorie
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Draaglast
120 kg
90 kg
Totale nominale last
170 kg
140 kg
Max. reikwijdte
2496 mm
2696 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,06 mm
±0,06 mm
Gewicht
1049 kg
1058 kg
Montagepositie(s)
Vloer
Vloer
Omgevingstemperatuur
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 65
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK