KR QUANTEC ultra

De KR QUANTEC ultra is de meest krachtige, stijve en precieze robot van de KR QUANTEC serie. Hij levert in iedere situatie maximale prestaties – en is even dynamisch, slank en krachtig als zijn familieleden. De KR QUANTEC ultra is eveneens de ultieme vermogensklasse op het gebied van shelf-mounted robots.

De KR QUANTEC ultra heeft een maximale draaglast van 300 kilogram en een maximale reikwijdte van 3.100 millimeter. Hiermee is het de sterkste en meest compacte industriële robot. Hij levert de hoogste vermogensdichtheid op het gebied van hoge draaglasten in de industriële productie. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende montageposities en varianten zoals Foundry-uitvoeringen voor omgevingen met hoge vervuilingsgraad, hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Ook zijn er zes shelf-mounted-varianten leverbaar.

120 - 300 Draaglast in kg

2467 - 3901 Reikwijdte in mm

Voordelen


Extra sterk vermogen

De KR QUANTEC ultra is de sterkste van zijn familie. Hij biedt de hoogste vermogensdichtheid op het gebied van hoge draaglasten. En dat zonder aan dynamiek, ruimtebesparing of elegantie te moeten inboeten.

Eenvoudige planning

De KR QUANTEC ultra biedt u dankzij het compacte grondstel met identiek boorpatroon binnen hele KR QUANTEC serie de hoogste plannings- en investeringszekerheid. Zonder bijkomende kosten voor planning kunt u uiteenlopende shelf-mountedrobots toepassen. Het maakt niet uit hoe groot of klein. Vrijwel iedere montagepositie is mogelijk.

Maximale betrouwbaarheid

De KR QUANTEC ultra levert 25% betere cyclustijden ten opzichte van vergelijkbare modellen. Hij werkt ook betrouwbaar onder de grootste belastingen – en dat bij minimale onderhoudskosten. 

Top-vermogen

De KR QUANTEC ultra is even ruimtebesparend en bijna even licht als zijn familieleden. Met zijn perfecte verhouding tussen draaglast en reikwijdte is hij uniek op de markt. Hij biedt in iedere situatie maximale prestaties.

KR QUANTEC ultra bij WPT WAFIOS Production Technology

Twee KR QUANTEC Ultra robots optimaliseren de productiviteit bij een fabrikant van machines voor buis- en draadbewerking.

KR QUANTEC ultra data overview

KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3300 ultra K KR 210 R3100 ultra C-F KR 150 R3700 ultra K KR 270 R2900 ultra K KR 180 R3500 ultra K KR 270 R2700 ultra F KR 240 R2900 ultra C KR 210 R3100 ultra C KR 270 R2700 ultra C KR 270 R2700 ultra KR 270 R2900 ultra K-F KR 240 R3100 ultra K-F KR 240 R3100 ultra K KR 240 R2900 ultra F KR 270 R2700 ultra C-F KR 240 R2900 ultra KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 120 R3900 ultra K KR 300 R2500 ultra KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C-F KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3100 ultra KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F KR 300 R2500 ultra C KR 270 R3100 ultra K-F KR 270 R3100 ultra K
Categorie
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
High Payloads (80-300 kg)
Bouwvorm
Console
Console
Standard
Console
Console
Console
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Console
Console
Console
Standard
Standard
Standard
Console
Console
Console
Standard
Console
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Console
Console
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Draaglast
180 kg
210 kg
210 kg
150 kg
270 kg
180 kg
270 kg
240 kg
210 kg
270 kg
270 kg
270 kg
240 kg
240 kg
240 kg
270 kg
240 kg
150 kg
120 kg
120 kg
300 kg
210 kg
240 kg
210 kg
210 kg
300 kg
300 kg
300 kg
270 kg
270 kg
Totale nominale last
-
260 kg
260 kg
200 kg
320 kg
230 kg
320 kg
290 kg
260 kg
320 kg
320 kg
320 kg
290 kg
290 kg
290 kg
320 kg
290 kg
200 kg
-
170 kg
350 kg
260 kg
290 kg
260 kg
260 kg
350 kg
350 kg
350 kg
320 kg
320 kg
Max. reikwijdte
3501 mm
3301 mm
3027 mm
3701 mm
2901 mm
3501 mm
2696 mm
2819 mm
3027 mm
2662 mm
2696 mm
2901 mm
3101 mm
3101 mm
2896 mm
2662 mm
2896 mm
3701 mm
3901 mm
3901 mm
2496 mm
3301 mm
2819 mm
3095 mm
3095 mm
2467 mm
2496 mm
2467 mm
3101 mm
3101 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Gewicht
1201 kg
1214 kg
1154 kg
1215 kg
1189 kg
1201 kg
1129 kg
1145 kg
1154 kg
1129 kg
1129 kg
1189 kg
1198 kg
1198 kg
1145 kg
1129 kg
1145 kg
1215 kg
1221 kg
1221 kg
1120 kg
1214 kg
1145 kg
1154 kg
1154 kg
1120 kg
1120 kg
1120 kg
1198 kg
1198 kg
Montagepositie(s)
Vloer
Vloer
Plafond
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Plafond
Plafond
Plafond
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Plafond
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Plafond
Vloer
Vloer
Plafond
Vloer
Plafond
Vloer
Vloer
Omgevingstemperatuur
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
Naar het downloadcenter
n/a

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK