Spuitgieten

Robots in de gieterij

Uitgerust met hitte-, corrosie-, alkali- en zuurbestendige laklaag zijn de KUKA Foundry-robots optimaal geschikt voor de taaie omstandigheden in de gieterij- en smeedindustrie.

Vormen, gieten, bewerken: KUKA Foundry-robots zijn multi-talenten in de spuitgietwereld en de smeedindustrie

Van gevoelige lichtmetalen componenten tot stalen onderdelen van groot formaat: KUKA robots beheersen alle disciplines van de geautomatiseerde processen in de gieterij- en smeedindustrie: van zandgieten en spuitgieten tot coquillegieten en het zwaar hanteren van vormen en voltooide onderdelen.

De Foundry-hand van de robots met corrosiebestendig V2A-materiaal is stofdicht, waterdicht en gecertificeerd conform beschermingsklasse IP67.

Voor de nieuwe en innovatieve giettechnieken moeten robots aan een hele reeks eisen voldoen: een hitte-, corrosie-, alkali- en zuurbestendig oppervlak is een absolute must, net zoals speciale afdichtingen aan de flenzen van de motor en de aandrijving. De Foundry-handen van de robot, die het uit speciaal hittebestendig staal vervaardigde grijpgereedschap vasthouden, zijn bij KUKA voorzien van een speciale aluminium witte laklaag., Deze maakt in het zeer kritische bereik een nog hogere hitteresistentie mogelijk.  

De robot en zijn hand zijn door sperlucht en hoogwaardig, thermisch en chemisch bestendige Viton-afdichtingen dubbel beveiligd. 

Sperlucht en hoogwaardige Viton-afdichtingen bieden dubbele veiligheid in de robot en zijn hand.

Groot productassortiment: KUKA-robots voor spuitgieten van draaglasten van 3 tot 1.300 kg kunnen zo goed als alles. 

Krachtig, robuust en energie-efficiënt zijn ze allemaal: de kleine en grote robots uit de KUKA-robotfamilie. Of het nu gaat om standaardrobots, consolerobots of robots voor zware lasten die op de vloer- of via plafondmontage multi-flexibel gebruikt worden: er is voor elke opdracht en elke variatie op uw productie  een passende KUKA robot.

Het productportfolio wordt afgerond door portaaleenheden en lineaire eenheden. Met lange bewegingsafstanden breiden ze het bereik van de robot verder uit en zorgen ze zo voor een enorm hoge reikwijdte en efficiëntie. Speciale afdekkingen zorgen voor de nodige bescherming in de ruwe, industriële werkomgeving.

De meest uitgebreide keuze uit verschillende types in draaglast van 3 tot 1.300 kg: meer dan 275 types, lineaire assen en robotopties speciaal voor de Foundry-markt
Draaglasten van 3 tot 10 kg.
De KR AGILUS-serie met zijn unieke performance en maximale snelheid is ook verkrijgbaar als waterproof uitvoering met IP 67 beschermingsklasse.

Draaglast van 16 tot 120 kg.
De praktische  KR 30/60 F-serie is optimaal afgestemd op het takenprofiel van Foundry-toepassingen.

Draaglast van 120 tot 270 kg.

De KR 120 nano F exclusive uit de KR QUANTEC nano-familie is geoptimaliseerd voor extreme omstandigheden in reinigingssystemen en middelgrote en grote wascellen. Door de hogere beschermingsklasse IP69 is deze robot perfect geschikt voor natchemische reiniging, dompel- en hogedrukreinigingsprocessen – alsook in combinatie met hoogactieve reinigings- en desinfectiemiddelen. De robuuste KUKA wasrobot is bestand tegen alkali, zuur, hitte en corrosie.

Draaglast van 240 tot 600 kg. 
Sterk, flexibel, beweeglijk: KR FORTEC-serie is de perfecte keuze bij het hanteren van zware onderdelen. Met keuze uit robottype voor draaglasten tot 600 kilo.

Draaglast van 750 tot 1300 kg. 
Met de KR 1000 titan F-serie , die heeft een draaglast heeft van maar liefst 1.300 kilo en een reikwijdte tot 6,5 m, kunnen componenten in XL-formaat, zoals grote motorblokken, nauwkeurig worden gehanteerd.

Consolerobot voor gieterijen: handling-power van hoog niveau in omgevingen met hoge temperaturen.

De KR QUANTEC K-F serie biedt voor elke machine de passende consolerobot. Bij maximale reikwijdten tot 3.900 mm kan deze robot efficiënt onderdelen wegnemen, nabewerken of monteren. Deze KUKA robots zijn ideaal geschikt voor automatiseringsprocessen waarbij de robot zorgt voor het doorslaggevende voordeel in dynamica, flexibiliteit en rendement.


Superieure dynamica op de console - tot 290 kg.


Licht.

KUKA consolerobots zijn uniek door hun laag eigen gewicht en volume. Hierdoor kunnen ze plaatsbesparend en met weinig moeite direct op de machine worden geïnstalleerd.

Planningszeker:

KUKA robotfamilies hebben telkens een identiek boorpatroon voor bevestiging aan het fundament. Zo kunnen zonder extra planningsinspanningen verschillende KUKA consolerobots voor machines van verschillende grootte worden gebruikt.

Ver reikend.

KUKA consolerobots zijn gemaakt voor een heel grote reikwijdte naar beneden. Van boven bereiken ze het werkbereik optimaal. Dankzij de kleine hoogte hebben ze hierbij weinig ruimte naar boven nodig.

Snel.

Dankzij de geringe verplaatste massa bereiken de KUKA consolerobots een hoge dynamiek en korte cyclustijden. Hierdoor kan de productiviteit en rendabiliteit stijgen bij een snellere amortisatie.

Robotsproeisystemen

Met de speciaal voor het gebruik op spuitgietmachines ontworpen KUKA consolerobots kunnen ook zeer grote machines worden geautomatiseerd. Het productassortiment gaat hierbij van 16 tot 270 kg draaglast bij reikwijdten tot 3.900 mm. 

De basis voor proceszekerheid en hoge performance bij robotgebaseerd metaalgieten.

  • Snel programmeren voor optimale gietkwaliteit: KUKA.CNC

    KUKA robots nemen bewerkingstaken over zoals fabricagemachines – en zijn dankzij KUKA.CNC-interfaces zoals deze in G-code resp. DIN 66025 programmeerbaar.
    Ontdek de voordelen
  • Veelzijdig besturingssysteem : KR C4

    KUKA KR C4 kan met gemak externe assen besturen en in complexe werkprocessen synchroniseren. Tegelijkertijd is de elektronica door atmosferische overdruk in de behuizing steeds beschermd tegen stof en vuil.
    Kom meer te weten
  • Voor de bediening geen uitgebreide knowhow over robots vereist: KUKA.PLC mxA

    De comfortabele, universele interface maakt KUKA robots aan fabricagemachines extreem eenvoudig te bedienen, direct via het bedieningspaneel van de fabricagemachine.
    Overtuig uzelf
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen