Industriële Robot

KR CYBERTECH

De robots van de familie KR CYBERTECH biedt u ´s werelds omvangrijkste modelassortiment in de low payload categorie met de hoogste vermogensdichtheid. Ze zijn ideaal geschikt voor plaatsbesparende celconcepten en bieden de beste performance, en dat bij uitermate lage kosten.

De krachtige multifunctionele robots van de reeks KR CYBERTECH zijn gespecialiseerd in handling-toepassingen: Hanteren van grote onderdelen, bewerken, monteren, palletiseren en booglassen. Ze worden gestuurd met de KR C4 of KR C4 extended.

Nieuwe aanpassing bij de reeks KR CYBERTECH: de industriële robots zijn nog compacter. Geniet hierdoor van de hogere integratiedichtheid en de gereduceerde stoorcontouren. Selecteer uit ons breed portfolio voor elke toepassing de juiste industriële robot.

8 - 22 Draaglast in kg

1612 - 2013 Reikwijdte in mm

Voordelen


Snel en precies

De robots van de reeks KR CYBERTECH bereiken buitengewone snelheden en werken daardoor nog sneller, en dat zonder in te boeten aan nauwkeurigheid.

Omvangrijk portfolio

De reeks KR CYBERTECH is geschikt voor bewerkingen, hanteren van grote onderdelen, monteren, palletiseren en booglassen. Diverse speciale varianten worden momenteel ontworpen.

Flexibele opstelling

Voor planningszekerheid en lage kosten bij het celdesign: Monteer de robots flexibel op de vloer, aan de muur, het plafond of zelfs in een bepaalde hoek.

Waaier aan mogelijkheden voor energietoevoer

Door de afzonderlijke kabelset- en energietoevoerleidingen kunt u kiezen tussen een waaier aan compatibele energietoevoersystemen.

Slank design

De familie KR CYBERTECH weet te overtuigen door een slanke centraalhand en een extreem compact en tegelijkertijd atletische uitstraling.

Verbeterd bewegingsgedrag

De geoptimaliseerde controller structuren zorgen voor een rustig en verfijnd bewegingsgedrag, zowel op het pad als bij het positioneren.

KR CYBERTECH gegevensoverzicht

KR 8 R2010-2 KR 8 R2010 KR 12 R1810-2 KR 12 R1810 KR 16 R2010 KR 16 R1610 KR 16 R2010-2 KR 16 R1610-2 KR 20 R1810 F KR 20 R2010 KS-F KR 20 R1810 CR KR 20 R1810 HO KR 20 R1810-2 KR 20 R1810 KR 22 R1610-2 KR 22 R1610
Categorie
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Low Payloads (6-22 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Lav konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Lav konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Lav konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Food
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Food
Standard
Standard
Standard
Standard
Draaglast
8 kg
8 kg
12 kg
12 kg
16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
22 kg
22 kg
Totale nominale last
18 kg
8 kg
22 kg
12 kg
16 kg
16 kg
26 kg
26 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
30 kg
20 kg
22 kg
22 kg
Max. reikwijdte
2013 mm
2013 mm
1813 mm
1813 mm
2013 mm
1612 mm
2013 mm
1612 mm
1813 mm
2010 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1612 mm
1612 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie (ISO 9283)
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
Gewicht
270 kg
255 kg
264 kg
250 kg
255 kg
245 kg
270 kg
263 kg
250 kg
242 kg
250 kg
250 kg
264 kg
250 kg
263 kg
245 kg
Montagepositie(s)
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Vloer
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Omgevingstemperatuur
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
Sturing
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK