KR CYBERTECH ARC

De nieuwe industriële robots uit de productfamilie KR CYBERTECH ARC overtuigen met hoge nauwkeurigheid en de beste prestaties. De onderhoudsarme reeks verzekert uitermate lage kosten.

De industriële robots van de productfamilie KR CYBERTECH ARC zijn gespecialiseerde procesrobots voor baantoepassingen zoals het booglassen en het aanbrengen van lijm en afdichtingsmiddel. Ze zijn geschikt voor de sturingen KR C4 en KR C4 extended.

8 - 8 Draaglast in kg

2101 - 2101 Reikwijdte in mm

Voordelen


Snel en precies

Uitermate snel en tegelijkertijd exact: De robots van de productfamilie KR CYBERTECH ARC werken nog sneller bij dezelfde nauwkeurigheid.

Flexibele montage

Pas de opstelling van de robots aan uw behoefte aan: Monteer de robot aan het plafond, op de bodem, aan de muur of in een hoek.

Atletisch design

De industriële robots van de familie KR CYBERTECH ARC geven een compacte, maar toch slanke indruk.

Geoptimaliseerd bewegingsgedrag

Op het pad en ook bij het positioneren bewegen de industriële robots zich rustig en verfijnd dankzij de verbeterde controllerstructuren.

Breed portfolio

De productfamilie KR CYBERTECH ARC is geoptimaliseerd voor baantoepassingen zoals het booglassen en het aanbrengen van lijm en afdichtingsmiddel.

KR CYBERTECH ARC gegevensoverzicht

KR 8 R2100-2 arc HW
Draaglast
8 kg
Max. reikwijdte
2101 mm
Bouwvorm
Hollow Wrist
Uitvoeringsomgeving
Standard
Montagepositie(s)
Hoek
Plafond
Vloer
Wand
Beschermingsklasse
IP 54
IP 65
Specification

Additional Links

Naar het downloadcenter
Sturing
Robot Packs
Klepstandstellers & lineaire eenheden
Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen