KR CYBERTECH nano ARC
De productfamilie KR CYBERTECH nano ARC is geoptimaliseerd voor baantoepassingen zoals booglassen of het aanbrengen van lijm en afdichtingsmiddel. De industriële robots bieden een ideale performance en tegelijkertijd een hoge vermogensdichtheid. Dit levert maximale rendabiliteit bij lage kosten op.
KR CYBERTECH nano ARC gegevensoverzicht
KR 6 R1820 arc HW | KR 6 R1840-2 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 8 R1440-2 arc HW | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1640-2 arc HW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Draaglast
|
6 kg
|
6 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
Max. reikwijdte
|
1823,5 mm
|
1840 mm
|
1420 mm
|
1440 mm
|
1621 mm
|
1640 mm
|
Bouwvorm
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Uitvoeringsomgeving
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Montagepositie(s)
|
Hoek
Plafond Vloer Wand |
Plafond
Vloer |
Hoek
Plafond Vloer Wand |
Plafond
Vloer |
Hoek
Plafond Vloer Wand |
Plafond
Vloer |
Beschermingsklasse
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Datasheets
|
||||||
Aanvullende links |
||||||
KUKA Xpert
|
||||||
Sturing
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
Klepstandstellers & lineaire eenheden
|