KR DELTA

KR DELTA Hygiëne robots

Highspeed-robots in de Hygienic-Machine-uitvoering voor de handling en picking van kleine onderdelen in verschillende sectoren zoals de voedingsmiddelen-, farmaceutische en elektronicasector.

Hygiëne op hoog niveau.
KUKA DELTA robots zijn ontworpen voor gebruik in zeer gevoelige omstandigheden.

De KR DELTA is dankzij zijn roestvrijstalen constructie  optimaal uitgerust voor hygiënisch gevoelige applicaties waarbij bijvoorbeeld direct contact met levensmiddelen, medicijnen of elektronische componenten noodzakelijk is. 

De corrosiebestendige roestvrijstalen robotbehuizing is ontworpen volgens de Duitse LFGB en de Amerikaanse FDA voedselnormen en heeft bovendien de Europese CE-markering, de Amerikaanse UL-certificering en de certificering van de Duitse TÜV voor de veiligheidsfunctie. De robot is volgens beschermingsklasse IP67 beschermd tegen stof en vocht en kan daarom ook worden gereinigd met hoge druk en met alkalische of zure reinigingsmiddelen.


KUKA DELTA-robots zijn ideaal voor highspeed pick-and-place-taken

Met de hoge snelheid en precisie is de DELTA-kinematica bij uitstek geschikt voor gevoelige sectoren, zoals de voedings-, elektronica- en farmaceutische industrie.

Eersteklas waarden voor veilige automatisering en duurzame rendabiliteit

De robot wordt aangestuurd met de nieuwe robotsturing KR C5 micro van KUKA, die in vergelijking met de vorige generatie bijna 35% minder energie verbruikt en daarbij minder ruimte inneemt en meer veiligheid biedt. Dit beïnvloedt ook de prestaties, met een cyclustijd tot 0,5 seconden is de combinatie van KR C5 micro en KR DELTA uitermate geschikt voor handlingsopdrachten, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie. Met ingekapselde tandwielkasten en kogelscharnieren van zelfsmerend materiaal is de KR DELTA bijzonder onderhoudsarm. 

  • Hygiënisch 

    • Compleet vervaardigd van roestvrij staal
    • Eenvoudig te reinigen en desinfecteren
    • Hoge beschermingsklasse IP67 voor de hele robot en IP69K voor as 4
    • Temperatuur- en corrosiebestendig
  • Gecertificeerde veiligheid

    Voedselveiligheid van de materialen gecertificeerd volgens internationale richtlijnen

    - GER LFGB
    - US FDA

  • Hoge nauwkeurigheid

     Nauwkeurigheid bij het pakken en neerleggen van objecten als pick-and-place-robot
  • voordelig bedrijf

    • laag energieverbruik
    • Onderhoudsarm

3 - 3 Draaglast in kg

1200 - 1200 Reikwijdte in mm

Delta-robot als Hygienic Machine: opbouw, functies, voordelen


Hoge flexibiliteit 

De KR DELTA is geschikt voor allerlei toepassingsgebieden, van de farmaceutische en de elektronica- tot aan de levensmiddelenindustrie.

Grote werkruimte

De industriële robot werkt betrouwbaar in een cilindrische werkruimte van 250 mm hoog en 1.200 mm in doorsnede.

Flexibele flens

Aan de flens van de KR DELTA kunnen uiteenlopende gereedschappen eenvoudig worden gemonteerd.

Hoge snelheid

De KR DELTA biedt extreem korte takttijden tot 0,5 seconden.

Kleine footprint

De aan het plafond gemonteerde robot heeft een installatiebereik met een doorsnede van 350 mm.

Hoge onderhoudsvriendelijkheid

Met een ommantelde tandwielkast en kogelscharnieren van zelfsmerend materiaal is de KR DELTA zeer onderhoudsarm.

KR DELTA Hygiëne robots gegevensoverzicht

KR 3 D1200 HM
Draaglast
3 kg
Max. reikwijdte
1200 mm
Bouwvorm
Standard
Uitvoeringsomgeving
Hygenic machine
Montagepositie(s)
Plafond
Beschermingsklasse
A4 IP 69K
IP 67
Datasheets

Aanvullende links

KUKA Xpert
Sturing
Robot Packs
---
Klepstandstellers & lineaire eenheden
---

Software en hardware als perfecte aanvulling voor KUKA DELTA robots

Met flexibele DELTA robots en de bijbehorende hard- en software biedt KUKA voordelige oplossingen voor het geautomatiseerde orderpicken en verpakken. De robots kunnen bovendien zonder problemen worden geïntegreerd in alle bekende KUKA softwarepakketten - van KUKA.PickControl tot KUKA.VisionTech. Met een speciale software-selectiesturing kunnen tot 10 robots gelijktijdig dezelfde of zelfs compleet verschillende taken uitvoeren. Vereisten zoals sorteren van materiaal, verpakken, palletiseren en assembleren zijn maar een fractie van de mogelijkheden van de KR DELTA robots.

Applicatiepakket met KUKA DELTA robots voor Picking, Packing en Palletizing, speciaal voor de voedingsindustrie

De KR DELTA bereikt de hoogste hygiënestandaards in de Hygienic-Machine-uitvoering.

Request a quote or get more technical details for KR DELTA HM

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen