KR IONTEC

 Met de KR IONTEC beschikt u over een uiterst flexibele robot met het beste werkbereik in zijn klasse en een vrij te kiezen inbouwpositie voor de meest uiteenlopende toepassingen met een payload van 20 tot 70 kilogram.

KR IONTEC: een robot voor uiteenlopende toepassingen in de medium payload categorie

Op de vloer, aan de wand of in schuine stand – de KR IONTEC combineert een compact ontwerp met het grootste werkbereik in zijn klasse voor een maximale benutting van zo min mogelijk ruimte. De robot is uitgerust met een water- en stofdichte centrale hand en beschermde motoren en is daardoor geschikt voor bijna alle toepassingen. Een Foundry-optie maakt ook het gebruik in extreem warme omgevingen en binnen een uitgebreid temperatuurbereik van 0 tot 55 °C mogelijk.

Product overview of the new KR IONTEC

Een investering in de toekomst van uw productie: Hoogste output met lage Total Cost of Ownership (TCO) en hoge Life Cycle Efficiency

Lage investeringskosten voor een unieke verscheidenheid aan toepassingen – de KR IONTEC overtuigt zowel in de traditionale als digitale productie met de beste performance.

  • Duurzaam kostenefficiënt

    Met een laag energieverbruik en lage bedrijfs- en onderhoudskosten zorgt de KR IONTEC voor een aanzienlijke vermindering van uw kosten.
  • Maximale flexibiliteit 

    Dankzij de flexibele inbouwpositie en de achteraf aanpasbare payloadis de KR IONTEC geschikt voor verschillende toepassingen en kan hij worden aangepast aan specifieke eisen.
  • Maximale beschikbaarheid

    De KR IONTEC heeft een technische beschikbaarheid van 99,999% met een Mean Time Between Failures van 400.000 uur.

  • Geoptimaliseerd design 

    Door het slanke ontwerp kunnen met de KR IONTEC compacte cellen met een kleine footprint worden gerealiseerd.

20 - 70 Draaglast in kg

2100 - 3100 Reikwijdte in mm

Voordelen van de KR IONTEC


Met een druk op de knop aanpasbaar aan processen

Dankzij de digitale Motion Modes kunt u de werking van de robot aan verschillende processen of substappen aanpassen naargelang de behoefte aan een hogere precisie of een andere snelheid.

Lage onderhoudskosten

Voor de KR IONTEC is een olieverversing slechts om de 20.000 bedrijfsuren nodig. Bovendien beschikt de robot over een centrale hand zonder riemen.

Flexibele planning van cellen en installaties

Het efficiënte gebruik van het werkbereik, de geringe benodigde ruimte door een kleine footprint en de slanke storingscontour maken een compact celontwerp mogelijk.

Lage investeringskosten

De robot heeft 50 procent minder reserveonderdelen nodig dan zijn voorganger. De beschikbaarheid van reserveonderdelen tot 25 jaar garandeert een betrouwbare planning op lange termijn.

Aanpasbare payload

De payload van de KR IONTEC kan ook achteraf op de reeds geïnstalleerde robot worden aangepast – voor een  maximale flexibiliteit in uw productie.

Vereenvoudigde inbedrijfname 

Een geoptimaliseerde Engineering Tool en lage opleidingskosten dankzij de alom gekende KUKA-technologie vereenvoudigen de inbedrijfname.

Geoptimaliseerde energietoevoer

Een A1 holle as met een diameter van 119 mm zorgt voor een eenvoudige energietoevoer met een minimale footprint.

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

KR IONTEC gegevensoverzicht

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 50 R2100 KR 50 R2500 KR 50 R2500 F KR 70 R2100 KR 70 R2100 F
Draaglast
20 kg
30 kg
50 kg
50 kg
50 kg
70 kg
70 kg
Max. reikwijdte
3100 mm
2100 mm
2100 mm
2500 mm
2500 mm
2100 mm
2100 mm
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Montagepositie(s)
Hoek
Plafond
Vloer
Wand
Hoek
Plafond
Vloer
Wand
Hoek
Plafond
Vloer
Wand
Hoek
Plafond
Vloer
Wand
Hoek
Plafond
Vloer
Wand
Hoek
Plafond
Vloer
Wand
Hoek
Plafond
Vloer
Wand
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
Datasheets
n/a
n/a

Aanvullende links

KUKA Xpert
Sturing
Robot Packs
---
---
---
Klepstandstellers & lineaire eenheden
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen