U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
KR QUANTEC
De KR QUANTEC robotarmen behoren tot de hoge payload categorie en hebben in dit bereik het meest uiteenlopende portfolio voor payload en reikwijdten op de markt. De allrounder van KUKA is ontworpen voor toepassingen voor alle marktsegmenten, van de automobielindustrie en de gieterijsector tot de medische sector.
Optimaal portfolio voor maximale flexibiliteit en lage Total Cost of Ownership
De KR QUANTEC-serie is ontwikkeld op basis van de ervaringen die KUKA uit de dynamische wereld van automatisering heeft verzameld. Het resultaat: een betrouwbare, veelzijdige en efficiënte oplossing voor uw productieomgeving. Klanten genieten van het unieke veelzijdige toepassingsspectrum van de KR QUANTEC robots, die overtuigen met hun performance, rendabiliteit en flexibiliteit.
De slanke robotarm is uiterst nauwkeurig, flexibel, heeft snelle levertijden en lage Total Cost of Ownership. Dit komt door de geminimaliseerde onderhoudskosten en het gereduceerde aantal reserveonderdelen. Je kan de payload upgraden en er bestaat ook de mogelijkeheid om Motion Modes toe te voegen voor een ideale proceskwaliteit binnen de productie. Dit alles maakt dat de KR QUANTEC een ultraflexibele robotarm is en duidelijk een veilige investering is in de toekomst van uw productie.
120 - 300Draaglast in kg
2700 - 3100Reikwijdte in mm
Voordelen
Best in class
Met de KR QUANTEC-serie presenteert KUKA een robotgeneratie die door zijn aantal innovatieve features nieuwe maatstaven zet, zowel voor de klassieke als ook voor de gedigitaliseerde productiewerelden. Het resultaat gaat veel verder dan de technische details en omvat ook aspecten op lange termijn, zoals een eenvoudigere inbedrijfname, minder onderhoud en een proces geoptimaliseerd systeem.
Proces geoptimaliseerde bewegingsprocedures
Als 's werelds eerste industriële robot heeft de KR QUANTEC-serie digitale Plug-in Motion Modes. Hierbij gaat het om gedigitaliseerde bewegingsmodes die het bewegingsverloop van de robot voor specifieke toepassingen optimaliseren. Zo zijn met de "Path Mode" bijvoorbeeld uiterst nauwkeurige baanbewegingen mogelijk. De "Dynamic Mode" maakt hogere snelheden mogelijk om cyclustijden te minimaliseren.
Maximale flexibiliteit:
De KR QUANTEC-serie overtuigt met zijn optimale portfolio, maximale performance en geavanceerd design. Gestroomlijnde contouren, uitgebreide toepassingsmogelijkheden en een extreem kleine footprint zorgen voor optimale flexibiliteit bij het gebruik van de robot en in de planning van de cellen en installaties. Het geperfectioneerde werkbereik voor en achter de machine biedt verbeterde bereikbaarheid in verschillende toepassingen. Het concept voor de energietoevoer overtuigt met duurzaamheid en optimale beschikbaarheid.
Duurzaam lage TCO
De KR QUANTEC heeft niet alleen een hoogste productie-efficiëntie, maar ook een economisch inbedrijfname- en onderhoudsconcept. Met piekwaarden in Meantime between failure en het gereduceerde aantal componenten, zet de serie wat TCO betreft nieuwe maatstaven op de markt. Stilstandtijden en onderhoud worden onder andere door het innovatieve concept voor kabels en energietoevoer geminimaliseerd. Op deze manier overtreft de KR QUANTEC-serie zichzelf dankzij de aanzienlijke daling van lopende kosten.
ESD-beveiligd
De robot bevat een standaardbeveiliging tegen ongecontroleerde elektrostatische op- of ontlading en zorgt er op die manier voor dat gevoelige elektronische componenten veilig kunnen worden gehanteerd.
Van standaardmachine naar procesgeoptimaliseerde machine met digitale Motion Modes
Met de software add-ons optimaliseert u direct de prestaties van de robot naar aanleiding van het (deel)proces.
– Performance Mode: combineert snelheid en precisie en is universeel inzetbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen.
– Path Mode: verhoogt de precisie bij baanbewegingen zowel bij lage als bij hoge baansnelheden.
– Dynamic Mode: Reduceert cyclustijden en verleent de KR QUANTEC meer snelheid – voor ca. 10% kortere cyclystijden.
Flexibel en uiterst betrouwbaar: De KR QUANTEC is de beste investering voor uw productie.
De nieuwe KR QUANTEC: Our champion goes digital
Innovatieve features, lage Total Cost of Ownership en technisch onverslaanbaar – De nieuwe generatie van dit allround-talent is de meest flexibele machine en de beste investering voor uw productie.
Zelfs in complexe situaties wordt met de KR QUANTEC-serie engineering duurzaam eenvoudig dankzij zijn slanker design met slankere hand en kleinere footprint. Het geoptimaliseerde design van de energietoevoer garandeert bovendien een vereenvoudigde simulatie en rendabele cellenplanning. Ook de korte remafstanden van de robots maken compacte constructies van de cellen en installaties mogelijk en zorgen voor flexibele planning van de installatie.
Gestroomlijnde contouren
Foundry-variant: optimaal vormen, gieten en bewerken in natte, stoffige en hete werkomgevingen
Van de vervaardiging van zandvormen tot het gieten en smeden en de oppervlaktebehandeling: In de Foundry-uitvoering, met volledige uitrusting volgens beveiligingsklasse IP67 en IP65, is KR QUANTEC geschikt voor gebruik in de gieterij- en smeedindustrie en heeft het een betrouwbare werking bij temperaturen tot 55°C en tot 10s per minuut bij 180°C, bijv. om in een oven te grijpen.
Gecoate drijfwerken met versterkt afdichtingssysteem
Extreem resistente afdichtingstechnologie en smeermiddelen; versterkte afdichting van assen 4-6
Flens van roestvrij staal
Standaard aanwezig bij grote Foundry-handen; optioneel beschikbaar voor kleine Foundry-handen
Optioneel overdruksysteem
Optioneel sperluchtsysteem voor de behuizing van de arm en eenheden voor de drukcontrole
Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.