KR QUANTEC nano
De KR QUANTEC nano is de lichtste en meest compacte robot van onze KR QUANTEC-serie. Hij is bijzonder geschikt voor het puntlassen en levert de beste procesresultaten bij lage investeringskosten.
De KR QUANTEC nano F exclusive
Met de KR QUANTEC nano F exclusive zet KUKA nieuwe maatstaven voor complete automatiseringsoplossingen in de gieterij- en motorbouwindustrie.
KR QUANTEC nano gegevensoverzicht
KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C | KR 120 R2100 nano F exclusive | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 180 R2100 nano F exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Draaglast
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
160 kg
|
160 kg
|
180 kg
|
Max. reikwijdte
|
1803 mm
|
1803 mm
|
2100 mm
|
1573 mm
|
1573 mm
|
2100 mm
|
Bouwvorm
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Uitvoeringsomgeving
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Montagepositie(s)
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Beschermingsklasse
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
Datasheets
|
||||||
Aanvullende links |
||||||
KUKA Xpert
|
||||||
Sturing
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
Klepstandstellers & lineaire eenheden
|