KR QUANTEC press
De KR QUANTEC press is de KUKA industriële robot die speciaal voor pers-aaneenschakelingen is ontworpen. Met een maximale precisie en reikwijdte is deze robot de eerste keus bij het be- en ontladen en het aaneenschakelen van perslijnen.
De KR QUANTEC press is geoptimaliseerd om in persfabrieken te worden geïntegreerd. Hiermee kunt u uiteenlopende toepassingen realiseren zoals perskoppelingen met korte en brede persafstanden of het transport van middelgrote en grote platines en het be- en ontladen van perslijnen. Zijn snellere assen zorgen voor een hogere snelheid van de pers-aaneenschakeling – perfect voor de auto-industrie.
De KR QUANTEC press-to-press robots zijn verkrijgbaar als vloer- en plafonduitvoering.
KR QUANTEC press gegevensoverzicht
KR 100 R3500 press | KR 100 R3500 press C | KR 120 R3500 press C | KR 120 R3500 press | |
---|---|---|---|---|
Draaglast
|
100 kg
|
100 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
Max. reikwijdte
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3455 mm
|
3501 mm
|
Bouwvorm
|
Persstraat
|
Persstraat
|
Persstraat
|
Persstraat
|
Uitvoeringsomgeving
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Montagepositie(s)
|
Vloer
|
Plafond
|
Plafond
|
Vloer
|
Beschermingsklasse
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Datasheets
|
||||
Aanvullende links |
||||
KUKA Xpert
|
||||
Sturing
|
||||
Robot Packs
|
||||
Klepstandstellers & lineaire eenheden
|