KR QUANTEC ultra
De KR QUANTEC ultra is de meest krachtige, stijve en precieze robot van de KR QUANTEC serie. Hij levert in iedere situatie maximale prestaties – en is even dynamisch, slank en krachtig als zijn familieleden. De KR QUANTEC ultra is eveneens de ultieme vermogensklasse op het gebied van shelf-mounted robots.
De KR QUANTEC ultra heeft een maximale draaglast van 300 kilogram en een maximale reikwijdte van 3.100 millimeter. Hiermee is het de sterkste en meest compacte industriële robot. Hij levert de hoogste vermogensdichtheid op het gebied van hoge draaglasten in de industriële productie. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende montageposities en varianten zoals Foundry-uitvoeringen voor omgevingen met hoge vervuilingsgraad, hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Ook zijn er zes shelf-mounted-varianten leverbaar.
KR QUANTEC ultra gegevensoverzicht
KR 120 R3900 ultra K | KR 120 R3900 ultra K-F-HP | KR 150 R3700 ultra K | KR 150 R3700 ultra K-F-HP | KR 180 R3500 ultra K | KR 180 R3500 ultra K-F-HP | KR 210 R3100 ultra C | KR 210 R3100 ultra | KR 210 R3100 ultra C-F | KR 210 R3100 ultra F | KR 210 R3300 ultra K | KR 210 R3300 ultra K-F | KR 240 R2900 ultra C | KR 240 R2900 ultra | KR 240 R2900 ultra C-F | KR 240 R2900 ultra F | KR 240 R3100 ultra K | KR 240 R3100 ultra K-F | KR 270 R2700 ultra C | KR 270 R2700 ultra | KR 270 R2700 ultra C-F | KR 270 R2700 ultra F | KR 270 R2900 ultra K | KR 270 R3100 ultra K | KR 270 R2900 ultra K-F | KR 270 R3100 ultra K-F | KR 300 R2500 ultra C | KR 300 R2500 ultra | KR 300 R2500 ultra C-F | KR 300 R2500 ultra F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draaglast
|
120 kg
|
120 kg
|
150 kg
|
150 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
Max. reikwijdte
|
3901 mm
|
3901 mm
|
3701 mm
|
3701 mm
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3027 mm
|
3095 mm
|
3027 mm
|
3095 mm
|
3301 mm
|
3301 mm
|
2819 mm
|
2896 mm
|
2819 mm
|
2896 mm
|
3101 mm
|
3101 mm
|
2662 mm
|
2696 mm
|
2662 mm
|
2696 mm
|
2901 mm
|
3101 mm
|
2901 mm
|
3101 mm
|
2467 mm
|
2496 mm
|
2467 mm
|
2496 mm
|
Bouwvorm
|
Console
|
Console
|
Console
|
Console
|
Console
|
Console
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Console
|
Console
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Console
|
Console
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Console
|
Console
|
Console
|
Console
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Uitvoeringsomgeving
|
Standard
|
Foundry
High Protection |
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
High Protection |
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Montagepositie(s)
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Plafond
|
Vloer
|
Beschermingsklasse
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
Datasheets
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvullende links |
||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA Xpert
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sturing
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Robot Packs
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klepstandstellers & lineaire eenheden
|