U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
Our champion goes digital: De nieuwe KR QUANTEC
De nieuwe generatie van de allrounder van de high payload categorie is veranderd in een gedigitaliseerde, ultraflexibele machine. Met een druk op de knop kan de KR QUANTEC zich flexibel aan verschillende productieprocessen aanpassen.
Sterke prestaties: de nieuwe KR QUANTEC is krachtiger, preciezer en sneller dan ooit tevoren
In de KR QUANTEC komen de eigenschappen van ware kampioenen samen.
Hardware wordt software – dankzij de plug-in Motion Modes
De KR QUANTEC is 's werelds eerste industriële robot met digitale Motion Modes. De software-add-ons kunnen eenvoudig worden geactiveerd op de robotsturing, waardoor de prestaties van de robot worden geoptimaliseerd voor bewegingsprocessen. De robot kan afhankelijk van de werkstap omschakelen tussen de afzonderlijke Motion Modes. Dit maakt van hem een flexibele productieassistent.
Performance Mode: Verrast met zijn veelzijdigheid en is de juiste bewegingsmodus voor het merendeel van de taken, van de handling en het puntlassen tot het bewerken en laden of ontladen.
Path Mode: Is van toepassing bij continue bewegingen en verhoogt de nauwkeurigheid, zowel bij lage als hoge baansnelheden, wat voorkomt bij lijm, meet of lasertoepassingen.
Dynamic Mode: De juiste keuze wanneer cyclustijden gereduceerd moeten worden. De Dynamic Mode geeft de KR QUANTEC meer snelheid en reduceert de cyclustijden met ca. 10%.
Topwaarden voor Total Cost of Ownership (TCO): significante daling van de kosten
Minder vervangingsonderdelen dan zijn voorganger, minder energieverbruik en een eenvoudigere scholing en inbedrijfname zorgen voor permanent gereduceerde bedrijfskosten. En als extraatje is er nog het innovatieve service- en onderhoudsconcept voor een optimale lifecycle efficiency.
50% minder vervangingsonderdelen
Snellere vervanging, hogere beschikbaarheid
Laag energieverbruik
10% minder dan vergelijkbare machines van concurrenten
Eenvoudigere scholing
Gekende KUKA-technologie
Vereenvoudigde inbedrijfstelling
Snellere afstelling, verbeterde engineering-tool
Innovatief onderhoudsconcept voor een optimale lifecycle efficiency
Met de nieuwe KR QUANTEC profiteert u van het lifecycle efficiency-principe. De robot is zodanig ontworpen dat de onderhouds- en reparatietijden sterk dalen, aanzienlijk langere onderhoudsvrije intervallen mogelijk worden en dus de beschikbaarheid van de machine wordt opgedreven.
Met 500% langere Mean Time Between Failure
MTBF: 400.000 bedrijfsuren
Met 75% snellere Mean Time To Repair
MTTR: 0,25 bedrijfsuren
Met 60% gereduceerde Mean Time To Maintenance
MTTM: 4,83 bedrijfsuren
Extreem hoge technische beschikbaarheid
99,999%
Technisch onverslaanbaar in elke productie
Met al zijn innovatieve features samen is de nieuwe KR QUANTEC de nummer één qua technologie in de high payload catergorie. De mogelijkheid om de payload ter plaatse te upgraden maakt de robot uiterst flexibel. Dankzij deze en andere nieuwe eigenschappen is de nieuwe KR QUANTEC een veilige investering in de toekomst van uw productie.
Hogere assnelheden
De nieuwe KR QUANTEC garandeert de beste cyclustijden met zijn verbeterde aandrijvingstechnologie
Nieuw systeem voor olie en afdichting
Het volledige concept werd herzien, voldoet aan de nieuwste stand van de techniek en is bestendig tegen intensieve robotprestaties.
Geoptimaliseerd werkbereik voor meer flexibiliteit
De nieuwe KR QUANTEC bereikt bijna elke plaats binnen een cel, zo werd bijvoorbeeld het werkbereik in de richting van as 2 enorm uitgebreid.
Meer keuze uit robotspecifieke opties
Extra aanslagen, energietoevoer, periferie en opbouwonderstellen in verschillende hoogtes, gespecialiseerde lineaire eenheid
Flexibele planning van cellen en installaties
Zelfs in complexe situaties wordt engineering met de nieuwe KR QUANTEC eenvoudig dankzij de met 10% gereduceerde storingscontour met slankere hand en kleinere footprint. De geoptimaliseerde storingscontour van de innovatieve energietoevoer garandeert bovendien een vereenvoudigde simulatie en rendabele planning. Ook de aanzienlijk korte remafstanden bij het stoppen van de robots maken compacte constructies van de cellen en installaties mogelijk en zorgen voor flexibele planning van de installatie en omzetting.
Optimale planning van cellen en installaties met gereduceerde storingscontouren en een extreem kleine footprint.
Optimaal robotportfolio met nog snellere levertijden
U zoekt een allrounder die voor taken in zo goed als elke industrie kan worden ingezet? Dan is de nieuwe KR QUANTEC de juiste keuze voor u. In de high payload categorie biedt de robot het meest uiteenlopende portfolio voor payload en reikwijdten op de markt, van 120 tot 300 kg en van 2.700 tot 3.900 mm. De nieuwe generatie van de KR QUANTEC is in verschillende speciale varianten beschikbaar, zoals uitvoeringen voor plafond-, Foundry-, console- of press-to-press-robots. Het geoptimaliseerde portfolio zorgt voor een snellere levertijd.
Productiever ondanks gebrek aan vakkrachten: hoe de industrie door automatisering met de KR QUANTEC competitief blijft!
Gebrek aan vakkrachten, globalisering, digitalisering: er moeten oplossingen worden gevonden zodat de industrie en de middelstand competitief blijven. Automatisering is hierbij een beslissende factor. De kwaliteit blijft zo gewaarborgd en u ziet tegelijk uw productiviteit stijgen. Een investering die zich terugbetaalt.
Hoe kunt u uw productie veilig voorbereiden op de toekomst? Investeer in automatisering!
Achteraf aanpasbare Motion Modes, de mogelijkheid om de payload ter plaatse te upgraden, veel speciale varianten: de nieuwe KR QUANTEC is een veilige investering voor de toekomst van uw productie.
Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.