KR SCARA robots van KUKA: Uiterste efficiëntie in elk opzicht
De KR SCARA-robots maken automatisering in kostengevoelige sectoren eenvoudiger, duurzamer en rendabeler. De KR SCARA is uitgerust met intelligente functies en biedt zo een attractief totaal pakket: Licht en slank, extreem snel en sterk en met een payload van 6 kg.
KUKA SCARA industriële robot voor assemblage- en verbindingstaken, maar ook pick-&-place toepassingen
De KR SCARA-robots beschikken over een interne mediatoevoer voor licht, stroom en data– een compleet pakket om periferie-apparaten slim te integreren en de KR SCARA robot snel aan bijna elke gewenste toepassing aan te passen. Of het nu gaat om de assemblage van kleine onderdelen, bij materiaalhandeling of bij het uitvoeren van testen – de KR SCARA robots zijn flexibel in de installatie, uiterst precies in bewegingen en vereisen slechts gering onderhoud.