Palletiseerrobot

Palletiseerrobot van KUKA

KUKA biedt een uitgebreid assortiment aan van palletiseerrobots – voor palletiseer- en depalletiseertaken van 40 tot 1.300 kilogram draaglast en reikwijdtes tot 3.601 millimeter.

Kies voor de snelste palletiseerrobots – en voor het breedste assortiment op de markt: Met onze compacte palletiseerrobots met gemiddelde draaglast bent u prima uitgerust voor het snel stapelen van europallets. De KR QUANTEC PA in de Arctic-variant is onze energie-efficiënte snelstapelaar in de high payload categorie: perfect voor palletiseertaken in kleine ruimtes. Bij zeer zware draaglasten hanteren onze palletiseerrobots voor zware lasten, bijvoorbeeld de KR 1000 titan PA, ook meer dan een ton.

Alle modellen hebben de passende robotmechanica, de PC-gebaseerde robotbesturing KR C4 en het handbedienapparaat KUKA smartPAD.

Palletiseerrobot van KUKA: Uw voordelen

Hoog vermogen

De palletiseerrobots van KUKA zijn de snelste palletiseerrobots op de markt en hebben de hoogste precisie en herhalingsnauwkeurigheid. Dankzij de slanke en lichte constructie bereiken KUKA palletiseerrobots een hogere dynamiek, lagere cyclustijden en een hogere doorgangssnelheid.

Veelzijdig

Dankzij varianten met uiteenlopende draaglasten, reikwijdtes en speciale uitvoeringen is er zelfs voor de moeilijkste taak de juiste stapelaar. Alle interfaces en energietoevoeren zijn op veelzijdigheid ontworpen.

Compact

De compacte en slanke constructie van alle palletiseerrobots maakt een snelle een eenvoudige integratie in bestaande opstellingen mogelijk. Dankzij de geringe stoorcontouren breidt u de effectief bruikbare werkruimte uit en maakt u innovatieve celconcepten mogelijk.

Onderhoudsarm

Alle componenten van de palletiseerrobots zijn voorzien van slijtagearme transmissies. Dankzij de geavanceerde en robuuste constructie zijn de onderhoudsintervallen uiterst lang. De beschikbaarheid bedraagt 99,995% en de energie-efficiëntie is optimaal.

KUKA palletiseerrobots

Palletiseerrobots van KUKA stapelen de zwaarste lasten met de grootte precisie – en zijn tegelijk ruimtebesparend en onderhoudsarm.

Palletiseerrobots voor middelzware draaglasten

Onze palletiseerrobots van middelzware draaglasten (tot 40 kilogram) blinken uit op het gebied van snelheid. Ze bereiken een werksnelheid tot 56 cycli per minuut. Ook op het gebied van reikwijdte leveren onze palletiseerrobots voor middelzware draaglasten prima prestaties. Daarom zijn ze perfect voor het exact stapelen van europallets. De vier-assige-kinematica maakt het stapelen van pallets tot 1,8 meter hoogte mogelijk.


Lees hier meer over de KR 40 PA en zijn voordelen.

Palletiseerrobot
De KR 40 PA palletiseerrobot stapelt europallets sneller dan alle anderen – en dat tot 1,8 meter hoogte.

Palletiseerrobots voor middelzware draaglasten (QUANTEC-serie)

De KR QUANTEC PA palletiseerrobots zijn de snelste, meest precieze en krachtigste robots van hun klasse. Dankzij het lage gewicht zijn ze erg dynamisch en heel precies. Daarmee zijn de KR QUANTEC PA robots perfect voor veeleisende palletiseertaken met draaglasten van 120 tot 240 kilogram en maximale reikwijdtes – in de Arctic-variant ook speciaal voor koelkamers. Zo kunt u meerdere pallets op grote hoogte moeiteloos stapelen.  

Leer hier meer over de KR QUANTEC PA en zijn voordelen.

Palletiseerrobot
De KR QUANTEC PA palletiseerrobot kan ook meerdere pallets op grote hoogte met maximale precisie stapelen.

Palletiseerrobot voor zware lasten tot 700 kilogram

KUKA palletiseerrobots voor zware lasten kunnen duidelijk meer aan. Ze zijn geschikt voor een zware draaglast en hebben een reikwijdte tot 3.150 millimeter. Bovendien bereiken ze hoge werksnelheden. Zo stapelen ze zware draaglasten met hoge snelheid. De onderhoudsintervallen zijn lang.

De holle-asconstructie met een doorlaatopening van maar liefst 60 millimeter maakt ruimtebesparende celconcepten mogelijk. Ontdek onze palletiseerrobots voor zware draaglasten en hun flexibiliteit:

KR 300-2 PA, KR 470-2 PA en KR 700 PA

 

Palletiseerrobot
Bij zware lasten laat de KR 700 PA palletiseerrobot zien wat hij kan – en stapelt hij hoger dan alle anderen.

Palletiseerrobot voor zware lasten tot 1.300 kilogram

Met de palletiseerrobots van de KR 1000 titan-serie beheerst u moeiteloos de zwaarste lasten. De KR titan PA is de eerste robot ter wereld voor draaglasten tot 1.300 kilogram – met onverminderde dynamiek en snelle cyclustijden is dit de sterkste palletiseerrobot op de markt. Dankzij de grote reikwijdte en de geringe stoorcontour creëren de sterke palletiseerrobots van de titan-serie extra werkruimte. 


Lees hier hoe de KR 1000 titanzijn naam eer aan doet.

Palletiseerrobot
De KR 1000 titan stapelt de zwaarste lasten met maximale snelheid en maximale reikwijdte.

KUKA palletiseerrobots: Technische gegevens


Draaglast Reikwijdte Aantal bestuurbare assen Positieherhalingsnauwkeurigheid Gewicht
KR 40 PA 40 kg 2091 mm 4 ± 0,05 mm 695 kg
KR 120 R3200 (KR QUANTEC) 120 kg 3195 mm 4 ± 0,06 mm 1075 kg
KR 180 R3200 (KR QUANTEC 180 kg 3195 mm 4 ± 0,06 mm 1093 kg
KR 240 R3200 (KR QUANTEC) 240 kg 3195 mm 4 ± 0,06 mm 1103 kg
KR 300-2 PA 300 kg 3150 mm 4 ± 0,08 mm 2150 kg
KR 470-2 PA 470 kg 3150 mm 4 ± 0,08 mm 2150 kg
KR 700 PA 700 kg 3320 mm 4 ± 0,08 mm 2850 kg
KR 1000 1300 titan PA 1300 kg 3202 mm 4 ± 0,01 mm 4690 kg
KR 1000 L950 titan PA 950 kg 3601 mm 4 ± 0,01 mm 4740 kg

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK