KUKA laadassistent carla_connect

Geautomatiseerd en comfortabel laden van elektrische en plug-in hybride voertuigen per knopdruk – met de KUKA laadassistent carla_connect.

Vergeten om de laadkabel aan te sluiten? Niet met de geautomatiseerde KUKA laadassistent carla_connect.

Comfortabel laden per knopdruk met de KUKA laadassistent carla_connect.

Druk op de knop: Zo functioneert comfortabel laden van elektrische voertuigen.

Met de KUKA laadassistent carla_connect bereikt thuisautomatisering een nieuw niveau. De KUKA laadassistent carla_connect kan heel eenvoudig via een mobiele app worden bediend. Gewoon het elektrische voertuig in de garage parkeren en via de mobiele app de laadprocedure starten. De KUKA laadassistent carla_connect voert de aansluit- en laadprocedure van elektrische en plug-in hybride voertuigen dan betrouwbaar geautomatiseerd uit. Bij hiervoor uitgeruste voertuigen kan laden zelfs volautomatisch worden uitgevoerd. 

  • Eenvoudige bediening via mobiele app 

    De KUKA laadassistent carla_connect heel eenvoudig via een mobiele app besturen

    Bij hiervoor uitgeruste voertuigen die een geautomatiseerde laadklep hebben, wordt de aansluit- en laadprocedure zelfs volautomatisch uitgevoerd. Het is voldoende om het elektrische voertuig in de garage te parkeren - door de bestuurder of ook autonoom. Laden wordt dan volautomatisch door de laadassistent carla_connect uitgevoerd. 

  • Intelligente positieherkenning met camera 

    Camerasysteem voor exacte positieherkenning van de laadingang

    De KUKA laadassistent carla_connect beschikt over een camerasysteem voor intelligente positieherkenning van de laadingang van het elektrische voertuig. De camera bepaalt de exacte positie van de laadingang en garandeert hierdoor maximale precisie bij de aansluitprocedure.

  • AC/DC laden

    AC/DC laden

    De KUKA laadassistent carla_connect is compatibel met de gebruikelijke huiselektronica en is in verschillende uitvoeringen beschikbaar - afhankelijk van de toepassing en het laadvermogen.

  • Geïntegreerde besturing in de robotarm

    Geïntegreerde besturing in de KUKA laadassistent carla_connect

    Voor de besturing van de KUKA laadassistent carla_connect zorgt een Single-Board-Computer die in de robotarm is geïntegreerd.

  • Veilig systeem en geringe bouwdiepte

    carla_connect is door zijn veilige systeem en geringe bouwdiepte ook voor installaties in parkeersituaties met weinig ruimte optimaal

    Weinig ruimte in uw garage? Geen probleem! Het veilige systeem van de carla_connect en zijn geringe bouwdiepte zijn optimaal voor een integratie in parkeersituaties met weinig ruimte. Door de veilige vormgeving en de geïntegreerde aandrijflijn is in het systeem van de KUKA laadassistent carla_connect geen aanvullende veiligheidstechniek vereist. 

  • Robuuste kinematica voor conductieve lading

    De KUKA laadassistent carla_connect maakt gebruik van verliesvrije, conductieve laadtechnologie

    Met zijn robuuste kinematica heeft de stationaire en gebruikersvriendelijke KUKA laadassistent carla_connect ideale eigenschappen voor conductief laden. Hij is geschikt voor zowel privé, publiek als industrieel gebruikt. De Wallbox is in de behuizing van de carla_connect geïntegreerd.

    De laadoplossing is compatibel met de al gevestigde laadinfrastructuur en maakt in vergelijking tot bijvoorbeeld inductieve laadtechnologieën verliesvrij laden mogelijk. carla_connect spaart hierdoor stroom en zorgt voor sneller laden.

  • Maximale flexibiliteit en reikwijdte

    Verticale assen en assen in de robotarm leveren maximale flexibiliteit voor elk elektrisch voertuigmodel

    De KUKA laadassistent carla_connect is voor elk elektrisch of plug-in hybride voertuigmodel individueel en eenvoudig configureerbaar. Bovendien bieden de verticale as en de assen in de robotarm van de carla_connect maximale flexibiliteit en reikwijdte.

Industriële automatiseringsoplossingen van KUKA: de sleutel tot de flexibele productie

Als een van de toonaangevende automatiseringsspecialisten wereldwijd heeft KUKA zich als doel gesteld om producerende ondernemingen bij de gehele optimalisatie van hun waardecreatie met uitgebreide automatiserings- en digitaliseringsknowhow te ondersteunen.

Hierbij bieden we onze klanten het complete pakket uit eigen huis: van de component – de robot – tot de productiecel tot de sleutelklare installatie en het gekoppelde product met behulp van cloudgebaseerde IT-tools.

Waarom geautomatiseerd laden? Omdat het eenvoudig en comfortabel is.

De KUKA laadassistent carla_connect laadt geautomatiseerd elektrische voertuigen - privé, industrieel of publiek. 

Wat en waar wilt u laden?

Of privévoertuigen, industriële voertuigen of openbare personenvoertuigen: carla_connect is in verschillende uitrustingsvarianten verkrijgbaar – afhankelijk van toepassingsgebied en eisen aan het laadvermogen. 

Kontaktieren Sie uns

Onderzoekssamenwerking voor visionaire laadoplossing

In een langdurige en intensieve onderzoekssamenwerking ontwikkelde KUKA samen met Volkswagen in meerdere ontwikkelingsstappen de innovatieve en geautomatiseerde laadoplossing carla_connect. Volkswagen en KUKA presenteerden de onderzoekstoestand voor laadoplossingen met het eerste autonoom rijdende conceptvoertuig "SEDRIC" van Volkswagen op de Automatica 2018. 

De KUKA laadassistent als mobiele en stationaire laadoplossing laadt het autonome conceptvoertuig "SEDRIC" van Volkswagen op de Automatica 2018.

Flyer: KUKA laadassistent carla_connect

  • Preview 1
  • Preview 2

Alle informatie over de KUKA laadassistent carla_connect als overzicht:

Nu downloaden
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen