Lineaire kinematica van KUKA

KUKA biedt u een omvangrijk portfolio aan veelzijdige lineaire kinematica die u perfect aan uw automatiseringsbehoeften kunt aanpassen. Voor een efficiënte verbinding van werkprocessen tussen machines en installaties zorgen verschillende heflengten en extra opties.

Met de lineaire kinematica van KUKA zorgt u voor maximale proces efficiëntie bij het automatische verbinden van werkprocessen tussen spuitgietmachines, werktuigmachines en installaties voor verdere bewerking. De lineaire kinematica zijn daardoor perfect geschikt voor taken zoals automatisch laden en ontladen, draaien en overbrengen. Door de combinatie van standaardmodules kunt u ook vlakkenportaaloplossingen en twee-assige laad-en-ontlaadrobots maken.

Met de KUKA lineaire kinematica gaat u voor veelzijdigheid: Draaglasten van 16 tot 600 kilogram, herhakingsnauwkeurigheid van ongeveer 0,1 tot 0,3 millimeter en verschillende heflengtes zijn verkrijgbaar. Pas de installatie door roterende extra assen en verschillende grijperinrichtingen flexibel aan uw wensen aan.

Lineaire kinematica bij het verbinden en handhaven

Lineaire kinematica zijn ideaal voor het verbinden en handhaven in verschillende toepassingen.

Lineaire kinematica van KUKA: Uw voordelen

Toepassing op groot oppervlak

Met onze lineaire kinematica kunt u grote werkruimten dekken - dankzij maximale reikwijdten van de assen. As één haalt bijvoorbeeld een reikwijdte van maximaal 45.000 millimeter.  As twee reikt van 500 tot het stuk 2.000 millimeter, as drie haalt maximaal 3.000 millimeter.

Geringe storingscontour

De werkruimte onder de robot kan volledig gebruikt worden, afgezien van het gebied voor de kolombevestiging, dankzij de geminimaliseerde interferentiecontouren. Dit zorgt voor maximale toegankelijkheid en verhoogt uw flexibiliteit.

Brede selectie

Onze lineaire kinematica zijn heel gevarieerd. Ze zijn in draaglasten van 16 tot 600 kilogram aan as drie verkrijgbaar. Ook verschillende reikwijdten en uitvoeringen vindt u in ons portfolio. Daarmee hebt u talrijke toepassingsmogelijkheden.

Veelzijdige uitbreidingen

De lineaire kinematica van KUKA kunt u optioneel uitbreiden - met grote, meerijdende extra assen voor de transfer- en dwarsassen. Naargelang robotgrootte haalt de transferas 1.100 kilogram, de dwarsas maximaal 375 kilogram.

Lineaire kinematica: Technische gegevens


Draaglast 
Aantal stuurbare assen Positieherhalingsnauwkeurigheid Gewicht *
RL16 16 kg 3 ± 0,1 mm 305 kg
RL50 50 kg 3 ± 0,1 mm 650 kg
RL80 80 kg 3 ± 0,1 mm 1200 kg
RL130 130 kg 3 ± 0,2 mm 2450 kg
RL300 300 kg 3 ± 0,3 mm 2450 kg
RL600 600 kg 3 ± 0,3 mm 2500 kg
* Het gewicht heeft betrekking op het betreffende basisapparaat inclusief de kleinste slagen - exclusief slagvergroting, montagegestel en extra robotassen.

Klantspecifieke lineaire kinematica

Wilt u meer gedetailleerde informatie over onze lineaire kinematica? Of wilt u zich preciezer informeren over de individuele aanpassingsmogelijkheden en speciale oplossingen? KUKA biedt voor elke behoefte een oplossing op maat. Neem contact met ons op. Samen vinden we de passende installatie voor u.

Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen