KUKA ready2_powerlink

Om bestaande processen uit te breiden met robots, moeten ze eenvoudig kunnen worden geïntegreerd. Met ready2_powerlink ondersteunt KUKA een snelle en voorgeconfigureerde aansluiting van robots op programmeerbare B&R besturingen via de Powerlink standaard.

Evolutionair robotbesturingspakket

Dankzij het KUKA.PLC mxAutomation portfolio heeft KUKA uitgebreide ervaring met de integratie van KUKA robots en controllers in systeembesturingsomgevingen van andere leveranciers. Het ready2_powerlink pakket is een consequente doorontwikkeling op basis waarvan de KUKA robots met een Bernecker & Rainer SPS via de POWERLINK standaard kunnen worden bediend. Daarmee voldoet het aan de vraag van de markt voor consumentenproducten naar een interface met de EtherNetPOWERLINK realtime standaard van Bernecker & Rainer (KUKA. PLC mxAutomation inclusief).

ready2_powerlink: Uw voordelen

  • Evolutionair robotbesturingspakket. Voorconfiguratie. Moeiteloze installatie en integratie.
  • Programmeerstandaard. KUKA.PLC mxAutomation. 
  • Eenvoudige robotbesturing. Met Bernecker & Rainer PLC via POWERLINK.
Pakket voor de integratie van KUKA robots in controllersystemen van verschillende aanbieders

Toepassingen: 

ready2_powerlink is de ideale oplossing voor de automatisering van machines die via programmeerbare logische eenheden (SPS/PLC) van B&R werken. Of het nu gaat om in- en ontladen, handling of ondersteunende processen: industriële robots kunnen bij uiteenlopende taken helpen om de inzet van machines nog efficiënter vorm te geven.

Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen