KUKA.HMI 

Visualisatiesoftware voor intuïtieve en gebruiksvriendelijke robotbediening. KUKA.HMI maakt de communicatie tussen mens en machine eenvoudiger en efficiënter als ooit tevoren.

Individuele softwareoplossingen voor meer efficiëntie: Mens-robot-communicatie via KUKA.HMI

De KUKA.HMI-productfamilie biedt perfect op maat gemaakte softwareoplossingen voor de bediening, besturing en bewaking van robots in de industriële productie. Afhankelijk van het gebruik en de verwachtingen kunt u met KUKA.HMI easy en KUKA.HMI zenon de algemene weergave van de gebruikersinterface op de KUKA smartPAD snel individueel aanpassen zodat deze optimaal is afgestemd op de behoeften van de gebruiker en een voorafgaande scholing niet nodig is. De comptabiliteit met de robotbesturing KR C4 maakt van KUKA.HMI de ideale visualisatiesoftware voor zowel afzonderlijke industriële robots alsook voor complexe robotcellen.

KUKA.HMI Easy: Eenvoudige en ongecompliceerde robotbediening dankzij software

Met KUKA.HMI Easy wordt de bediening van robots nog eenvoudiger. Optimaliseer met de software de weergave op uw KUKA smartPAD bijvoorbeeld door:

  • Invoegen van afbeeldingen 

  • Gestructureerde weergave met tabs en kolommen

  • Verbergen en weergeven van buttons en andere functies

  • Wisselen tussen half- en fullscreen

  • Gebruik met andere plug-ins, bijvoorbeeld programma-editor of positieweergave

  • Omzetten van landspecifieke eenheden

Op die manier kunnen gebruikers zich beter oriënteren en worden bedieningsfouten efficiënt vermeden.

KUKA.HMI Easy is de ideale visualisatiesoftware voor eenvoudige toepassingen.

KUKA.HMI zenon: maximale gebruiksvriendelijkheid zelfs bij complexe robottoepassingen

Met KUKA.HMI zenon zijn zelf veeleisende robottoepassingen – in het bijzonder productiecellen –eenvoudig te bedienen Met behulp van meer dan 300 directe drivers kan randapparatuur of extra hardware probleemloos worden aangeslotenHierdoor behouden gebruikers het overzicht over alle componenten en hebben ze toegang tot alle belangrijke informatie en dat beknopt op één beeldscherm.

KUKA.HMI zenon Plugin: gepersonaliseerde software gecombineerd met de standaardfuncties van de robotbediening

Dankzij KUKA.HMI zenon Plugin is het mogelijk om klantspecifieke software eenvoudig in de standaardinterface van de KUKA smartPAD te integreren en beide tegelijkertijd te gebruiken – zonder dat de werking van de hardkeys wordt beperkt. Dat betekent o.a. dat het volgende mogelijk is:

  • Verplaatsen van de robot op de assen A1-A6 met hardkeys 
  • Weergave van het meldingsvenster
  • Gebruik met andere plug-ins, bijv. programma-editor of positieweergave
  • Beheer van useraccounts met specifieke toegangsrechten
  • Wisselen tussen half- en fullscreen
  • Displayelementen naar keuze aanpassen, bijv. buttons of velden
  • Omzetten van landspecifieke eenheden
Met KUKA.HMI zenon Plugin blijven de hardkeys voor het verplaatsen van de robot bruikbaar. 

KUKA.HMI zenon Runtime: Visualisatiesoftware voor hoogste eisen

Met KUKA.HMI zenon Runtime kan de volledige robotbediening worden geïndividualiseerd. In fullscreen zijn naast de grafische aanpassing ook de volgende opties beschikbaar:

  • Deactiveren of wijzigen van de functie van de hardkey op de KUKA smartPAD

  • Weergeven en verbergen van meldingsteksten

  • Beheer van useraccounts met specifieke toegangsrechten

  • Displayelementen naar keuze aan te passen, bijv. buttons of velden

KUKA.HMI zenon Runtime is optimaal geschikt voor de visualisatie van complexe robottoepassingen.

Software voor comfortabele en efficiënte robotbediening: Visualisatie met zenon

Met zenon van COPA-DATA maakt u op een eenvoudige manier een individuele softwareoplossing voor uw robottoepassing.

KUKA.HMI zenon Development: configureer in slechts een paar stappen uw eigen software oplossing voor robotbediening

Met de engineering software KUKA.HMI zenon Development kunt u individuele softwareoplossingen in slechts een paar stappen zelf eenvoudig opstellenGebruiksvriendelijke Drag&Drop en voorgedefinieerde templates, designs en functies helpen bij de configuratie voor een snel resultaat.

  • Software configureren met KUKA.HMI zenon DEV

    In de editor maakt u uw eigen project simpelweg met afbeeldingen en sjablonen.

  • Gebruiksklare software op de robotbesturing overbrengen.

    De gemaakte software kunt u overbrengen op de besturing van uw robottoepassing.

  • Gepersonaliseerde KUKA.HMI voor de robotbediening gebruiken

    Uw eigen KUKA.HMI is klaar voor gebruik en zorgt voor een ongecompliceerde robotbediening.

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK