Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

KUKA.LaserTech is een programmeerondersteuning voor het lasersnijden en -lassen. Deze lasertechnolgie bespaart tijd, is modulair opgebouwd en eenvoudig te bedienen. De software maakt de verbinding mogelijk van laserlas- en lasersnijsystemen met de robotbesturing.

Kenmerken van de software KUKA.LaserTech

Lassen, solderen of snijden: KUKA.LaserTech is een veelzijdige softwareoplossing voor diverse laser-applicaties waarmee maximale flexibiliteit wordt bereikt.

KUKA.LaserTech is modulair opgebouwd. De gebruiksvriendelijke inline-formulieren garanderen dat de integratie en programmering van laser-toepassingen eenvoudig en tijdbesparend plaatsvindt.

Video: KUKA Roboter maakt laserlassen flexibel

Een van de modernste en flexibelste laserlascellen van Europa staat bij WinNova (vroeger Innova) in Laitila (Finland). WinNova is een onderzoeks- en opleidingsbedrijf en krijgt regelmatig opdrachten uit de scheepbouwindustrie. Om de grote en omvangrijke componenten uit deze sector te kunnen bewerken, ontwikkelde KUKA voor WinNova de Hightech-lasercel Innova Lasepro, die flexibel en camerabewaakt laserlassen en -snijden mogelijk maakt.
Met de lasertechnologie KUKA.LaserTech kunnen twee robots in een cel diverse lasprocessen uitvoeren.

Voordelen van KUKA.LaserTech

Flexibiliteit

  • Een softwareprogramma voor diverse laser-applicaties zoals lassen, snijden of solderen
  • Nauwe samenwerking met partners voor de integratie van bewerkingsoptieken zoals Solid Cutter van het bedrijf Precitec
  • Koppeling met laseruitrusting via verschillende veldbussen mogelijk
  • Combineerbaar met andere KUKA softwarepakketten zoals KUKA.SeamTech voor de eenvoudige integratie van sensorsystemen, naadvolging en bouwdeeldetectie

Gebruiksvriendelijkheid

  • Snel en eenvoudig programmeren van de procescommando's met de KUKA standaard inline-formulieren
  • Alle procesrelevante parameters (laser, draad, gas enz.) kunnen via de robot worden gestuurd
  • Snelle toegang tot belangrijke functies via symbool-statustoetsen

 

Kwaliteit

  • Regeling van het laservermogen in verhouding tot de snelheid
  • Ondersteuning van uiterst nauwkeurige bewegingen
  • Vertraging van de laser met betrekking tot tijd en weg

Productiviteit

  • Zeer snel omschakelen van de lasertoegang tussen meerdere robots voor optimale benutting van de laserbron
  • Talrijke functies voor het vereenvoudigen van de programmering, zoals
  • Stepnaadfunctie
  • Voorgevormde geometrieën
  • Functie voor het op lengte snijden van draden

Systeemvoorwaarden voor KUKA.LaserTech

Software

Systeemsoftware KSS 8.2 of KSS 8.3

Hardware

  • KUKA robotbesturing KR C4
  • Veldbussystemen (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus enz.)
  • Alle KUKA robots met KSS systeemsoftware, bij talrijke toepassingen worden KUKA High Accuracy robots aanbevolen
  • Laserbron en bewerkingsoptiek (eventueel klantspecifieke aanpassingswerkzaamheden mogelijk in overleg met KUKA)

Voordelen van laser-applicaties met KUKA robots

  • Rendabele realiseerbaarheid van de meest flexibele installatieconcepten
  • Werkplekmaximalisering door open 6-as-kinematica, uitbreidbaar met KUKA positioneerder en lineaire eenheden
  • Intelligente automatiseringsconcepten door installatiekoppeling
     
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen