KUKA.PickControl

Productiever verpakken met de KUKA.PickControl robotsoftware: zo kunt u eenvoudig meerdere robots coördineren en aansturen. Speciaal voor het marktsegment consumptiegoederenindustrie van Fast Moving Consumer Goods (FMCG).

KUKA.PickControl: robotsoftware voor conveyor tracking met geïntegreerde beeldverwerking. 

Productcycli worden korter en hulpbronnen- en energie-efficiëntie worden steeds belangrijker. Vooral in de consumptiegoederenindustrie met onder andere Fast Moving Consumer Goods gaat het om een zeer dynamische en snel bewegende markt. Hier zijn flexibele productieoplossingen dringend nodig. Met de robotsoftware KUKA.PickControl kunt u snel omschakelen tussen de verschillende productiescenario's. Zo kunnen bijvoorbeeld seizoensgebonden verpakkingsvormen eenvoudig worden afgebeeld. De toepassing voldoet aan de vereisten op het gebied van Logistics en Consumer Goods, maar kan ook in andere branches en voor andere taken worden gebruikt. 

KUKA.PickControl in actie: Conveyor Tracking met meerdere robots

Met behulp van KUKA.PickControl en ondersteund door beeldverwerking werken meerdere robots samen aan een gezamenlijke picktaak met transportbanden in tegengestelde richting.

Automatisch verzamelen en verpakken van ongesorteerde delen op verschillende transportbanden: Functies

KUKA.PickControl is een speciaal softwarepakket dat pick- en verpakkingsoperaties met meerdere robots en verschillende pick & place locaties coördineert en synchroniseert. Het zorgt voor een vlotte en energiezuinige productievolgorde met de volgende functies:

  • Ondersteuning van voorgedefinieerde neerzetpatronen: U kunt een willekeurig aantal verschillende neerzetpatronen voorconfigureren en vervolgens via de gebruikersinterface simpelweg het scenario selecteren dat op dat moment nodig is. Is een standaardverpakking of XXL-verpakking vereist? U beslist.
  • Materiaalstroomsimulatie voor installatieontwerp: Wij helpen u om de gewenste goederendoorvoer te realiseren. KUKA gebruikt materiaalstroomsimulaties om uw robots, componenten, band- en robotsnelheid perfect op elkaar af te stemmen.

 

  • Herkenning van objecten en eigenschappen: Dankzij KUKA.VisionTech kunt u uw robot ook gebruiken in ongestructureerde omgevingen en behoudt u het overzicht over uw goederen. Met de hoogwaardige camera in de IP 67-behuizing zijn objecten in 2D herkenbaar. Het is ook mogelijk om producteigenschappen te bepalen en te analyseren.
  • Koppeling van ieder beeldverwerkingssysteem mogelijk: Via een programmeerinterface stellen wij u ook in staat om uw eigen beeldverwerkingssystemen te gebruiken: u kunt bijvoorbeeld ook werken met 3D-systemen of gespecialiseerde oplossingen. 
De 3D-sensor van KUKA biedt 3D-waarneming in realtime aan en maakt zowel 3D-metingen als ruimtelijke positionering mogelijk. 
  • Diagnose en analyse door het live registreren van statistieken: Door KUKA.PickControl kunt u de gegevens en cijfers van het actieve systeem in de gaten houden en zo bijvoorbeeld fouten herkennen en het systeem optimaliseren.
  • Dynamische verdeling van draagkracht: De eerste robot kan niet de gewenste hoeveelheid op de band grijpen? Dan neemt de tweede dit gewoon over. Productiepieken zijn voor u geen probleem meer: u verdeelt de taken gewoon over meerdere robots.
  • Aanpassing van de looptijdparameters: Wilt u de grijphoogte veranderen of de parameters voor de beeldverwerking aanpassen? De precieze afstelling van uw systeem kan snel worden uitgevoerd. Wijzigingen door een programmeerbare logische controller (PLC) worden direct in het actieve systeem overgenomen, waardoor u tijd bespaart.

Voordelen


Compleet pakket met hard- en software

Bij KUKA krijgt u alles wat u nodig hebt voor de automatisering van pick&verpakkingstaken. Van de hardware zoals camera's en lenzen tot gestandaardiseerde bekabeling en softwareoplossingen. 

Geïntegreerde simulatietool KUKA Work.Visual

Met het engineering pakket KUKA.WorkVisual kunt u uw installatie ontwerpen en tevens configureren, zelfs als u uw beeldverwerking op een industriële pc uitvoert. Configuratie-interfaces en runtime zijn strikt van elkaar gescheiden. 

Snelle inbedrijfname door de Wizard

Een wizard helpt u bij het programmeren door u stap voor stap te ondersteunen bij de inbedrijfname: u kunt fouten voorkomen en tijd besparen bij onder andere het meten van conveyors of het kalibreren van beeldverwerkingssystemen.

Schaalbaarheid

Onvoldoende werkgeheugen? Geen probleem, want KUKA.PickControl kan trapsgewijs worden uitgebreid. U kunt de processorcapaciteit gewoon uitbreiden door een of zelfs meerdere industriële computers aan uw systeem te koppelen.

Varianten

KUKA.PickControl Master: Basis-software met een robot. 

KUKA.PickControl Slave: aanvullende softwaremodule voor elke verdere robot.

KUKA.PickControl Master Vision: softwaremodule inclusief beeldverwerkingspakket KUKA.VisionTech.

 

Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen