KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite is de virtuele robotcontroller van KUKA. Met het programmeersysteem kunnen op elke pc programma's offline worden gemaakt en geoptimaliseerd. De voltooide programma's kunnen direct op de robot worden overgedragen en garanderen onmiddellijk productiviteit.

Kenmerken van KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite is nagenoeg identiek aan de KUKA systeemsoftware van de KR C4. Door het gebruik van de originele KUKA SmartHMI en de KRL taalsyntax, komen de offline-bediening en de programmering exact overeen met die van de robot.

 

Het programmeersysteem heeft dezelfde eigenschappen als de KUKA-systeemsoftware:

  • Specifieke KUKA-systeemsoftwarereleases met alle functies die zonder beperkingen beschikbaar zijn (hardware-periferie-verbinding niet mogelijk)
  • KRL-syntax-check door beschikbare compiler en interpretatie
  • Uitvoerbare KRL applicatieprogramma's kunnen worden aangemaakt
  • Processturing van robot-toepassingsprogramma's in real-time: verbeterde cyclustijden
  • Programma's kunnen op een standaard PC op elk moment en op een regelmatige basis worden geoptimaliseerd
  • Simulatie van digitale ingangssignalen voor de test van signaalvragen in het KRL-programma

Voordelen van KUKA.OfficeLite

Onmiddellijke productiviteit

De gemaakte KRL-programma's zijn een-op-een overdraagbaar op de KUKA robotsturing en garanderen onmiddellijk productiviteit.

Onafhankelijk en flexibel door virtuele machine

De installatie is daarom onafhankelijk van het host-systeem en zijn besturingssysteem. Verschillende KUKA.OfficeLite-Versies kunnen parallel worden geïnstalleerd en zijn zo flexibel in gebruik.

Gebruik van KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite is de virtuele KUKA robotcontroller en is voornamelijk voor offline-programmering en toepassingsontwikkeling bestemd. Hij kan ook worden gebruikt in combinatie met:

  • KUKA.Sim Pro 3.0 (KUKA.OfficeLite wordt meegeleverd)
  • KUKA robotopleidingen
  • Applicatieontwikkeling
  • KUKA.WorkVisual 4.0 of hoger

Systeemvoorwaarden voor KUKA.OfficeLite

  • WIN 7 (64Bit) of WIN 10 (64 Bit)
  • Intel I5 processor of vergelijkbaar
  • 4 Gigabyte RAM, 15 Gigabyte vrije schijfruimte op harde schijf
  • vmware® Workstation Pro of vmware® Workstation Player 12.0 of hoger
  • KUKA.WorkVisual 4.0 of hoger

Leveringsomvang

  • KUKA.OfficeLite wordt als virtuele vmware® image geleverd
  • vmware® software, KUKA technologiesoftware alsook KUKA.WorkVisual worden niet meegeleverd
OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.