KUKA.SystemSoftware

KUKA.SystemSoftware - afgekort KSS - is het besturingssysteem en dus het hart van de robotsturingen voor het grootste deel van KUKA's robotgamma - inclusief traditionele 6-assige robots en SCARA robots. Het bevat alle basisfuncties die nodig zijn voor het bedienen van het robotsysteem. De software kan bediend worden via KUKA's smartHMI op de KUKA smartPAD.

Werking van de KUKA.SystemSoftware

De KUKA.SystemSoftware bevat basisfuncties zoals baanplanning of I/O-management. Bovendien zijn er al geavanceerde functionaliteiten in de KUKA.SystemSoftware geïntegreerd. Deze bieden u veelzijdige mogelijkheden bij de robotprogrammering.

Uw voordeel: Door de eenvoudige bediening met KUKA smartPAD kan de programmering onmiddellijk worden gecontroleerd. Bekijk het overzicht van alle functies en programmeerstappen terwijl u de robot en het werkstuk in uw gezichtsveld houdt.

De gebruiksvriendelijke structuur van de KUKA.SystemSoftware is Windowsgebaseerd en maakt een eenvoudige handling mogelijk. Bovendien kan de functieomvang ervan altijd worden uitgebreid door de compatibele interfaces. Zo kunt u het systeem aan uw wensen aanpassen en uitbreiden door bijvoorbeeld extra softwarepakketten te installeren die applicatiespecifieke aanwijzingen en configuraties bevatten. 

Upgrade uw KUKA.Systeemsoftware

Profiteer van de functionaliteiten van de nieuwste versie KSS 8.6 voor KR C4 of de functionele twin KSS 8.7 voor KR C5 en maak uw robotsysteem Industrie 4.0-compatibel: gebruik de nieuwste KUKA technologiepakketten en krijg, met de voorgeïnstalleerde KUKA.DeviceConnector, toegang tot uitgebreide robotgegevens voor digitale KUKA producten, diensten en toepassingen.

Ontdek alles over de verschillende upgrade pakketten en functionaliteiten

Overzicht van de basis functies

 
    • Programmeren op verschillende niveaus mogelijk: van eenvoudig programmeren en inline formulieren tot expert programmeren in KRL (KUKA Robot Language) 
    • Veldbus configuratie en I/O mapping voor verschillende veldbussen (Profibus, Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, ProfiSAFE, CIP Safety en FSoE) 
    • Meertalige gebruikersinterface: tot 26 talen zijn beschikbaar voor selectie in de KUKA.SystemSoftware gebruikersinterface 
    • Rechtenbeheer - bedrijfsmodi en functies zijn configureerbaar en enkel beschikbaar voor geautoriseerde en getrainde gebruikers. 
    • Flexibele configuratie van hulpaandrijvingen en/of kinematische systemen van de klant: gebruik van asynchrone, traploze of krachtgestuurde externe assen en master/slave aandrijvingen in een groep 
    • Back-up oplossingen op basis van beelden via KUKA.Recovery  
    • Tot acht parallel lopende cyclische robotinterpreters, die klantspecifieke programmering mogelijk maken voor niet tijdkritische stuurtaken KSS 8.5 of hoger, beschikbaar als standaard functie. 
    • Server-getriggerde, project-gebaseerde backups van de systeem configuratie via de geïntegreerde backup manager. 

    Overzicht van de optionele functies

    • Samenwerkende robots zowel met betrekking tot gedeelde werkruimte alsook in de vorm van lastverdeling tussen meerdere robots met KUKA.RoboTeam
    • TCP/IP gegevenscommunicatie met KUKA.EthernetKRL
    • Real-time sensorkoppeling/communicatie door KUKA.RobotSensorInterface
    • Beveiliging van de sturing tegen schadelijke software door antivirusoplossing KUKA.Ikarus of Whitelisting-proces KUKA.CPC
    • Uitgebreide bewaking van de robot en garantie van de installatieveiligheid via een veilige definitie van de werkruimte, in veilige technologie schakelbare werk-/beschermende ruimten, in veilige technologie schakelbare safe-tools en andere bewakingsfeatures die zijn afgestemd op de eigenlijke situatie met KUKA.SafeOperation, KUKA.SafeRangeMonitoring of KUKA.SafeSingleBrake
    • De veiligheidscommunicatie is beschikbaar als discrete twee-kanaals technologie-interfaces of directe veiligheidscommunicatie met de veiligheids-PLC via op Ethernet gebaseerde protocollen (PROFIsafe, CIP Safety, of FSoE). 
    • Uitgebreide modi voor gebruikersbeheer voor het gebruik van USB-sticks als versleutelingsmedium of de verbinding met externe systemen zoals Euchner-keys aan de hand van KUKA.Userkey 
    • Geïntegreerde deterministische soft-PLC voor de uitbreiding van de basisfunctionaliteit met alle voordelen door toegang tot het IO-systeem en het bestaande systeem met behulp van KUKA.ProConOS
    • Programma-bouwgroepen zelf definiëren. KUKA-integratoren kunnen de bibliotheek van beschikbare KUKA-inline formulieren met het gebruik van de technologie KUKA.UserTech uitbreiden.

    Engineering-functies van de KUKA.SystemSoftware

    • Projectie en configuratie van de sturing via databank- en catalogusgebaseerde projecten – gemaakt met KUKA.WorkVisual
    • Geïntegreerde interface in KUKA.WorkVisual voor KUKA.Multiprog – de Engineering-omgeving van de KUKA.ProConOS soft-PLC. 
    • Bepaling load data van reële hulpstukken met KUKA.LoadDataDetermination 
    • Simulatie van volledige robotcellen met KUKA.Sim  
    • Virtuele robotbesturing beschikbaar met KUKA.OfficeLite 
    • Aanmaken van eigen, klantspecifieke softwarepakketten met KUKA.OptionPackageEditor
    Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

    Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

    Cookie-instellingen