Draaitafels

KUKA Draaitafels

KUKA biedt een ruim portfolio aan van draaitafels met draaglasten van 250 tot 12.000 kilogram. Afhankelijk van de productieopdracht en werkstuk vindt u voor elke toepassing de passende oplossing, zoals bij het gaslassen, puntlassen of in de metaalbewerking.

KUKA draaitafels bieden u de volgende voordelen:

  • Zeer dynamische aandrijvingen met maximaal draaimoment zorgen voor zeer korte cyclustijden.
  • Het gebruik van componenten uit robotica, zoals aandrijvingen en motoren, garandeert een hoge mate van beschikbaarheid en betrouwbaarheid en een constante kwaliteit, ook na lang gebruik.
  • Dankzij de sturingstechniek van KUKA zijn draaitafels eenvoudig te programmeren en te bedienen.
  • Maximale precisie en positioneernauwkeurigheid garanderen de hoogste kwaliteit in de vervaardiging en de productie.
  • KUKA biedt voor alle draaitafels een optionele energietoevoer dat een eenvoudige, snelle en veilige integratie en ook een hoge levensduur garandeert.
  • Dankzij KUKA.Sim is het mogelijk om volledige en eenvoudige simulaties uit te voeren.
Afhankelijk van de kwaliteit van uw bouwdelen en de individuele vereisten van de productietaken, de hoogte van de draaglast en het aantal stations, zijn op aanvraag klantspecifieke positioneerders verkrijgbaar. 

Hier vindt u de KUKA draaitafel die bij u past


Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen