U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
Twee-assen-draaitafel DKP
De twee-assen-draaitafel DKP met een draai- en een kantelas maakt de flexibele bewerking van werkstukken mogelijk. De DKP beschikt over een draaglast van 400 kilogram.
Voordelen van de draai-kantel-draaitafel DKP:
Meer ergonomie: Dankzij de ergonomische invoeghoogte van de 2-assen-draaitafel DKP richt u werkprocessen eenvoudiger en efficiënter in.
Snelle positionering: Het maakt niet uit om welke as hij beweegt, de draai-kantel-draaitafel neemt bliksemsnel en zeer nauwkeurig de gewenste positie in.
Centrale toevoer: De DKP maakt een bijzonder procesvriendelijke mediatoevoer in het centrum van de stelplaat mogelijk.
Compacte bouwwijze: Het design van de 2-assen-draaitafel DKP is met zo gering mogelijke buitenafmetingen en plaatsbesparende dimensies geconstrueerd.
Flexibiliteit: De 2-assen-draaitafel DKP maakt te allen tijde een absoluut flexibele bewerking van werkstukken mogelijk.
Hoog lasvermogen: Bij een inschakelduur van 100% garandeert de draai-kantel-draaitafel een lasvermogen tot 430 A.
Flexibele en uiterst nauwkeurig lassen van medische producten m.b.v. de draaitafel DKP. Kom meer te weten over onze draaitafels in ons Klantenproject.
Gegevens en varianten van de draai-kantel-draaitafel:
DKP-400
nominale draaglast
400 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid
<±0,06 mm
Draaibereik standaard
eindeloos
Draaibereik met energietoevoer
+/-185°
Kantelbereik
+/–90°
Invoeghoogte max.
857 mm
Nominale lasstroom (100% ED)
430 A
Nominale lasstroom (60% ED)
500 A
Download hier de productbrochures over KUKA draaitafels en lineaire eenheden onder:
Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.