KUKA LBR-A-/B-klasse schroevers

De KUKA LBR-A-/B-klasse schroever is een optimale uitbreiding voor de LBR iiwa. Hij wordt eenvoudig en snel in bestaande productie-installaties geïntegreerd. Daarmee hebt u de ideale schroever voor veiligheidscruciale en documentatieplichtige schroefverbindingen. 

KUKA LBR-A-/B-klasse moersleutel: Uw voordelen

  • De moersleutel is geschikt voor alle gangbare schroefscharnieren - ook met hoge draaimomenten.
  • De schroefverbinding kan ook in meerdere trappen plaatsvinden.
  • De moersleutel van de A-/B-klasse functioneert zowel links- als rechtsdraaiend.
  • De moersleutel wordt eenvoudig en snel in bestaande productie-installaties geïntegreerd.
  • De mechanica is optimaal geschikt voor tactiel kalibreren door de robot.
  • De standaardinterface aan de hoekkop dient voor het verbinden van nog meer componenten, zoals beschermhulzen en schroeftip-beschermingen.
  • Dankzij de in Sunrise.OS geïntegreerde schroefsturing kunnen we projectspecifiek op uw wensen ingaan bij het overdragen en protocolleren van schroefgegevens.
De KUKA LBR-A-/B-klasse schroever

Werken zonder veiligheidsomheining met de KUKA LBR-A-/B-klasse moersleutels

Onze A-/B-klasse moersleutel is perfect integreerbaar in het bedrijf met mens-robot-samenwerkingDe volgende functies maken dat mogelijk: 

  • Automatische energiekoppeling en geïntegreerde energietoevoer
    Bij de montage van het werktuig vindt de energiekoppeling automatisch plaats. De energietoevoer is geïntegreerd – zonder externe leidingen en dus zonder storende invloeden.
  • MRS-compatibel en veilig
    Het design is afgerond en dus MRS-compatibel. Bij een botsing of nood-uit wordt de moersleutel onmiddellijk uitgeschakeld. Er zijn geen knijp of verpletterende punten aanwezig op de moersleutel.

Technische gegevens

  • media flens: MF-Inside (MF-elektrisch)
  • koppelmoment: 5 - 21 Nm, 18 - 48 Nm, 20 - 65 Nm
  • Toerental: 751/331/235 toeren per minuut
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Standaardaandrijving: 3/8 inch, 1/2 inch vierkant
  • Communicatie: LAN
  • Energie-overdracht: intern
  • Energievoorziening: 48 VDC
  • Gewicht: tussen 3,5 en 4,6 kilogram
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 40 graden Celsius

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK