Moerschroef-eindeffector van KUKA

Speciaal voor de lucht- en ruimtevaart heeft KUKA een moerschroef-eindeffector voor sensitieve robots ontwikkeld. Voor het eerst kunnen uiterst nauwkeurige moerplaatsingsprocessen volledig worden geautomatiseerd. Twee tegenover elkaar geplaatste robots werken daarbij in teamverband.

Moerschroef-eindeffector: Geautomatiseerd teamwerk 

De KUKA moerschroef-eindeffector maakt niet alleen het gebruik van normale moeren mogelijk, maar ook de volledige geautomatiseerde verwerking van defecte schroefverbindingen en het plaatsen van de inbusopening in de Hi-Lok® pennen bij ontbrekend visueel contact. Daarom is de moerschroef-effector de perfecte uitbreiding voor de LBR iiwa – dankzij intuïtieve positionering met Touch Sensing alsook Hold-and-Drive- en krachtmomentwerktuigfuncties voor de montage van Hi-Lok® sluitringen.

Nieuw in de aerospace-industrie: Robot-robot-samenwerking

Met onze moerschroef-eindeffector kunt u twee robots tegenover elkaar als paar inzetten. Dat geeft een moerschroef-eindeffector een grotere reikwijdte - in een mum van tijd komt hij overal bij waar moet worden vastgeklinkt of een andere bevestigingsverbinding  tot stand moet worden gebracht.

De LBR iiwa haalt daarbij zelfstandig een nieuw bevestigingselement uit zijn automatische toevoer van onderdelen. Zodra zijn partner, de robot voor zware lasten aan de andere kant van het vliegtuigonderdeel, het gat heeft geboord en de Hi-Lok® pen heeft geplaatst, schroeft de LBR iiwa de moeren vast. Met deze hoog efficiënte samenwerking worden montagewerkzaamheden sneller en veiliger uitgevoerd.

Moerschroef-eindeffector: Uw voordelen

KUKA levert voor de lucht- en ruimtevaartindustrie een intelligente eindeffector waarmee moeren snel, volledig automatisch en uiterst nauwkeurig worden vastgedraaid.  

Automatisering voor Industrie 4.0

De moerschroef-eindeffector maakt het volledig automatisch vastschroeven van moeren bij de vliegtuigbouw mogelijk. Zo worden fabrieksarbeiders ontlast, waardoor er bespaard kan worden op personeel en onderhoudskosten.

Optimale toegankelijkheid

Zelfs aan de moeilijkst toegankelijke plaatsen slaagt de moerschroef-eindeffector erin met hoogste precisie en snelheid moer na moer te plaatsen met behulp van de LBR iiwa.

Slimme veelzijdigheid

De moerschroef-eindeffector is veelzijdig inzetbaar: de meest uiteenlopende soorten moeren kunnen worden vastgedraaid. De eindeffector is daarbij in staat door intelligente programmering bij elke klinkpositie de passende moer te grijpen en vast te draaien.

OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.