Eigenschappen en voordelen van de KL 1000-2
- Krachtig:
De KL 1000-2 wordt geleverd in een extra high-speed variant die geschikt is voor taken waarbij extreme snelheid en korte cyclustijden vereist zijn. - Flexibel:
Lange rijafstanden vergroten de werkruimte ver buiten de reikwijdte van de robot. De lineaire eenheden werken als geïntegreerde externe as – een extra sturing is hiervoor niet nodig. - Veelzijdig:
Vloer- en plafonduitvoeringen en een vuil afwerende beschermkap voor taken in ruwe omstandigheden zijn leverbaar. - Positie nauwkeurig:
Er kunnen tot vier robots op één lineaire as worden gemonteerd. Meerdere robotposities op de lineaire as zorgen voor een optimale aanpassing van de bestaande eisen en werkruimten. - Productief:
Het bewegen van werkstukken of gereedschappen door extra loopwagens met of zonder eigen aandrijving (tenderwagens) verkort de cyclustijd nog verder. - Speciaal voor medium payloads:
De lineaire eenheid KL 1000-2 is geschikt voor robots met een payload van 30 tot 60 kg.