KUKA lineaire eenheid KL 3000
Bereik maximale productiviteit over de hele lijn: Met KUKA lineaire eenheden vergroot u de werkruimte en daarmee de actieradius van uw KUKA robots aanzienlijk.
Profiteer bovendien ook van een ander belangrijk voordeel: De lineaire eenheden werken als een geïntegreerde externe as – een extra sturing is daarom niet nodig. Dit bespaart u tijd en geld.
De voordelen van de KL 3000
Flexibel en verreikend
Maak bij zware robots met een payload tot 1.000 kilogram gebruik van de KUKA lineaire eenheid KL 3000: Lange afstanden tot 30 meter (in 1 meter secties) vergroten de werkruimte tot ver buiten de robotreikwijdte. Hierdoor kan een robot meer taken vervullen, waardoor u op de aanschaf van extra machines bespaart.
De voordelen: meer mogelijkheden en minder kosten.
Productief en positionele nauwkeurig
Verhoog uw output: met behulp van loopwagens kunnen tot twee robots op de KL 3000 worden gemonteerd. Dankzij meerdere robotposities op de lineaire as is een optimale aanpassing aan de bestaande eisen en werkruimten mogelijk. Als de werkstukken of gereedschappen met extra loopwagens (tenderwagens) worden verplaatst, dan kunnen de cyclustijden nog verder worden verkort.
De voordelen: hogere productiviteit en optimale procesresultaten.
Veelzijdig en krachtig
Perfect uitgerust voor het hanteren van zware onderdelen op lange afstanden: De KL 3000 is verkrijgbaar met de montagepositie op de vloer. Voor taken in ruwe omstandigheden is er een vuilafstotende beschermingshoes leverbaar. Zo bent u er zeker van dat uw installatie altijd vlekkeloos draait.
De voordelen: maximale betrouwbaarheid en lange levensduur.
Toepassingsgebieden van de lineaire eenheid KL 3000
- Handling en beladen en ontladen
- Kunststof verwerkingsmachines
- Verspanende werktuigmachines
- Overige handlingprocessen
- Invoegen, montage
- Toepassing op andere machines
- Spuitgietmachines, gieterij-installaties
- Omvormende werktuigmachines
- Meten, testen en controleren