Klantspecifieke positioneerders voor meer veelzijdigheid

U hebt bijzondere vereisten voor de draaglast of hebt u een speciale bouwvorm nodig? <span id="result_box" class="" lang="nl"><span class="">Naast de gestandaardiseerde positioneringseenheden biedt KUKA ook een uniek breed assortiment proces- en klantgericht werkstuk en robotpositie-eenheden uit </span></span>eigen huis.

Klantspecifieke positioneerders voor hoge draaglasten

Met de KUKA-oplossingen voor draaglasten tot vijf ton kunnen positioneerders ook de grootste onderdelen eenvoudig, snel en precies bewegen. Net als de gestandaardiseerde positioneerders van KUKA zijn ook de werkstuk- en inrichtinggeoptimaliseerde positioneerders voor zware lasten als externe robotassen volledig in de robotbesturing geïntegreerd. Het robotgeleide werktuig zorgt voor een exacte, mathematisch gekoppelde beweging van de KUKA positioneerder.
Positioneerders voor hoge draaglasten

Flexibele multi-stations-positioneerders

De modulaire opbouw van KUKA positioneerders maakt het mogelijk om afhankelijk van de vereiste van de productieopgave, flexibele multi-stations-positioneerders uit de bekende KUKA standaarden te realiseren. Door holle assen aangedreven, geïntegreerde en beschermde energietoevoeren en motorbekabelingen zorgen voor de vereiste procesveiligheid - zelfs bij applicaties met hoge eisen zoals lassen. Daardoor zijn flexibiliteit en installatiebeschikbaarheid met onze klantspecifieke positioneerders gegarandeerd. De plug-and-play-sturing is via de robotsturing en de configuratie via voorgedefinieerde catalogi gegarandeerd.
Vier-stations-positioneerders

Robotpositioneerders: voor ideale toegankelijkheid zonder stilstand

Vooral bij complexe productietaken zoals het lassen van werkstukken met een groot volume, is het vaak nodig en zinvol om naast het positioneren van het onderdeel ook de robot te bewegen. De uitbreiding van werk- en bewegingsradius van de robot die zo wordt bereikt, verbetert de toegankelijkheid en maakt het mogelijk tussen verschillende werkstations te wisselen zonder stilstandtijden. De KUKA robotpositioners worden gekenmerkt door hun gereduceerde ruimtevereisten en de bijbehorende lagere investeringskosten in vergelijking met conventionele lineaire tracks voor robots.

Klantspecifieke positioneerders voor speciale bouwvormen

Naast de klassieke positioneerders voor werkstukken, heeft KUKA veel ervaring met het gebruik van speciale bouwvormen. Op het gebied van Yellow- en Green-Goods of de bouw van spoorwegvoertuigen moeten vaak heel grote en volumineuze onderdelen in de juiste positie worden gebracht. Met de KUKA oplossingen geven we altijd de juiste wending aan de vereisten van onze klanten.
Positioneerder voor het draaien van zijwanden van een goederenwagon

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK