KUKA standaardpositioneerders

Compact design en modulair opgebouwd: KUKA standaardpositioneerders kunnen flexibel op de individuele vereisten van onze klanten worden afgestemd.

KUKA standaardpositioneerders - efficiënt en procesveilig

U profiteert van het totale KUKA portfolio: de robot, lineaire eenheid en positioneerder passen perfect bij elkaar en kunnen zonder extra moeite samen worden gebruikt.

KUKA standaardpositioneerders bieden u de volgende voordelen:

  • Zeer dynamische aandrijvingen met maximaal draaimoment zorgen voor zeer korte cyclustijden.
  • Het gebruik van bewezen componenten uit de robotica, zoals aandrijvingen en motoren, garandeert een hoge mate van beschikbaarheid en betrouwbaarheid alsook een constante kwaliteit, ook na lang gebruik.
  • Door het gebruik van gestandaardiseerde producten bij interfaces en constructies is een integratie in installaties of cellen snel en eenvoudig mogelijk.
  • Dankzij de sturingstechniek van KUKA zijn positioneerders eenvoudig te programmeren en te bedienen.
  • Maximale precisie en positioneeringsnauwkeurigheid garanderen de hoogste kwaliteit in de vervaardiging en de productie.

 

Daarom zijn de KUKA positioneerders ideaal voor alle toepassingen binnen de automatisering waarbij een optimale werkstukuitlijning de basis is voor een betrouwbare vervaardiging en maximale productiviteit – zoals bijvoorbeeld bij booglassen, puntlassen of metaalbewerking.

Eénassige, modulaire basiseenheid KP1-MB

De KP 1-MB is een éénassige, modulaire basiseenheid met verticale draaias. Ze is verkrijgbaar in varianten met 2.000, 4.000 en 6.000 kilogram draaglast. De basiseenheid is geschikt voor de flexibele vormgeving van een klantspecifieke opbouw.

Eénassige, modulaire basiseenheid KP1-MB

Eén-as-positioneerder KP1-V

De één-as-positioneerder KP1-V met verticale draaias dient voor het direct positioneren van het werkstuk of als modulaire basis. Hij is verkrijgbaar met 500 en 1.000 kilogram draaglast. 

Eén-as-positioneerder KP1-V

Eén-as-positioneerder KP1-H

De één-as-positioneerder KP1-H met horizontale draaias dient voor het uiterst precies positioneren van het werkstuk. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 250, 500, 750, 1000, 5000, 6300 en 12.000 kilogram. Werktuigradiussen van 950 tot 1.250 millimeter bieden maximale flexibiliteit bij het installatieontwerp.

Eén-as-positioneerder KP1-H

Eén-as-positioneerder met tegenlager KP1-HC

De één-as-positioneerder KP1-HC met horizontale draaias bestaat uit aandrijving en tegenlager met holle as. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 250, 500, 750, 1.000, 2.000 en 4.000 kilogram. Werktuigradiussen van 950 tot 1.250 millimeter bieden maximale flexibiliteit bij het installatieontwerp.
Eén-as-positioneerder met tegenlager KP1-HC

Eénassige, modulaire aandrijvingseenheid KP1-MD/KP1-MD HW

De éénassige, modulaire aandrijvingseenheid KP1-MD maakt een eenvoudige en flexibele realisering van klantspecifieke oplossingen mogelijk. Ze is verkrijgbaar met de draaglasten 250, 500, 750, 1.000 en 2.000 kilogram.

In de uitvoering KP1-MD HW beschikt de aandrijvingseenheid over een holle as waardoor vloeistof wordt getransporteerd. Ze is verkrijgbaar met draaglasten van 250, 500 en 750 kilogram.

Eénassige, modulaire aandrijvingseenheid KP1-MD

Eénassige, modulaire aandrijvingseenheid met tegenlager KP1-MDC/KP1-MDC HW

De éénassige, modulaire eenheid KP1-MDC bestaat uit aandrijving en tegenlager met holle as. Ze maakt een eenvoudige en flexibele realisering van klantspecifieke oplossingen mogelijk en is verkrijgbaar met de draaglasten 250, 500, 750, 1.000, 2.000 en 4.000 kilogram.

In de uitvoering KP1-MDC HW beschikken aandrijvingseenheid en tegenlager over een holle as om aan beide zijden vloeistofdoorvoer mogelijk te maken. De variant is met de draaglasten 250, 500, 750 en 1.000 kilogram verkrijgbaar.

Eénassige, modulaire aandrijvingseenheid met tegenlager KP1-MDC HW

Twee-assen-positioneerder DKP

De twee-assen-positioneerder DKP met een draai- en een kantelas maakt de flexibele bewerking van werkstukken mogelijk. De DKP beschikt over een draaglast van 400 kilogram.
Twee-assen-positioneerder DKP

Twee-as-positioneerder KP2-HV

De twee-assen-positioneerder KP2-HV met een draai- en een kantelas maakt de flexibele bewerking van werkstukken mogelijk. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 1100 en 2600 kilogram.

Twee-as-positioneerder KP2-HV

Drie-as-positioneerder KP3-V2H

De drie-as-positioneerder KP3-V2H met twee bewerkingsstations biedt maximale flexibiliteit met betrekking tot draaglasten, werktuigradiussen en stelplaatafmetingen. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 250, 500, 750 en 1.000 kilogram. De stelplaatafmetingen, 1.600 tot 3.000 millimeter, en de werktuigradiussen, 500 tot 1.000 millimeter, zijn vrij combineerbaar. 

Met de variant KP3-V2H S biedt KUKA maximale dynamiek voor kortere cyclustijden. Deze maken een reductie van de indextijd (180°) van tot ca. 50% mogelijk vergeleken met standaard drie-as-positioneerders. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 500 en 750 kilogram.

Drie-as-positioneerder KP3-V2H

Drie-as-positioneerder KP3-H2H

De drie-as-positioneerder KP3-H2H met twee bewerkingsstations biedt maximale flexibiliteit met betrekking tot draaglasten, werktuigradiussen en stelplaatafmetingen. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 500, 750 en 1.000 kilogram. De stelplaatafmetingen zijn in varianten van 800 tot 4.500 millimeter en de werktuigradiussen in varianten van 600 tot 800 millimeter verkrijgbaar.
Drie-as-positioneerder KP3-H2H

Drie-as-positioneerder KP3-V2MD

De modulaire drie-as-positioneerder KP3-V2MD dient voor de individuele vormgeving van werkstukhouderinrichtingen. Hij beschikt over een draaglast van 2.000 kilogram per werkstation. Holle assen in de beide stelplaten maken een flexibele vloeistofdoorvoer mogelijk.
Drie-as-positioneerder KP3-V2MD

Motoren en motoraandrijvingen

KUKA motoraandrijvingen en motoren maken een gemakkelijkere ontwikkeling en integratie van individuele oplossingen mogelijk.
Het portfolio van de motor en motoraandrijvingen bevat uitvoeringen met draaimomenten van 420 tot 8.800 Newtonmeter.

Het vermogensbereik van de motoren gaat van 300 tot 8.600 Watt.

Motoren en motor-aandrijving-eenheden

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK