Voordelen van de KRC ROBOTstar
ProVis-visualisering
Met de KRC ROBOTstar hebt u een grafische, intuïtieve bedienings- en programmeerinterface die ofwel op de reisPAD of op een aangesloten pc of tablet kan worden uitgevoerd.
TouchMotion
Op heel korte tijd kunnen zowel beginnende programmeerders alsook gevorderde bedieners de robot via touchscreen sturen. Daarbij voert de robot de bewegingen synchroon uit met de gebruiker, die ze met zijn vinger op het touchscreen aangeeft.
SafeProduction
De volledig geïntegreerde SafetyController met zijn vele veiligheidsfuncties en een vrij programmeerbare veiligheids-PLC dienen voor de veiligheid van personen in het werkbereik van de robot.
Open overdrachtsystemen
Communiceer met andere netwerkdeelnemers via OPC UA. Van de centrale computer via externe programmeer- en simulatiesystemen tot een externe PLC: Alle componenten kunnen met de robotbesturing worden verbonden voor het uitwisselen van gegevens.