De sturing KUKA Sunrise Cabinet biedt de krachtige, betrouwbare KUKA technologie in het klein. De flexibele opbouw en de daaruit resulterende uitbreidbaarheid maken er een multitalent van. Het aantal hardwarecomponenten, kabels en stekkers zijn duidelijk verminderd en door softwaregebaseerde oplossingen vervangen. De hoogwaardige en robuuste sturing is zo opgebouwd dat weinig onderhoud nodig is.
Overzicht van de voordelen van KUKA Sunrise Cabinet
Veelzijdig inzetbaar
De sturing is inzetbaar voor alle varianten van lichtgewichtrobots; voor de hoogste flexibiliteit, schaalbaarheid, vermogen en openheid op een minimale ruimte. Flexibiliteit garandeert ook de grootte van de sturing, aangezien deze in een 19" rack kan worden ingebouwd maar ook als afzonderlijk apparaat kan worden opgesteld.
Gebruiksvriendelijk
Eenvoudige gebruikersinterface voor bediening en diagnose via de KUKA smartPAD met touch screen.
All-Rounder
Safety-, robot-, logic- en process-control met geïntegreerde sensorverwerking: Voor de volledige installatie is alles in slechts één sturing samen gebracht.
Gegevens en feiten over KUKA Sunrise Cabinet
Processor | Quadcore |
Harde schijf | HDD, SDD optioneel |
Interfaces | USB, Ethernet, DVI-I |
Beschermingsklasse | IP 20 |
Afmetingen | 500 x 483 x 190 millimeter (B x H x D) |
Gewicht | 23 kilogram |
Nominale aansluitspanning | AC 110 V - 230 V |
Toegestane tolerantie van de nominale spanning | +/- 10% |
Netfrequentie | 50 Hz ± 1Hz of 60 Hz ± 1Hz |
Zekering aan netzijde | 2 x 16 A traag |
Omgevingstemperatuur (tijdens bedrijf) | +5 °C tot +45 °C |