U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
De KUKA smartPAD: eenvoudigweg meer vrijheid
De KUKA smartPAD is ontwikkeld om zelfs complexe bedieningstaken op een eenvoudige manier perfect uit te voeren. Hij kan universeel worden ingezet en ook voor ongeoefende gebruikers is hij gemakkelijk te gebruiken.
Ergonomisch robot-bedieningsapparaat met capacitief touchdisplay
Het bedieningspaneel biedt verschillende vasthoudopties voor een langdurige en comfortabele bediening voor links- en rechtshandige personen.
KUKA smartPAD: Ontspannen robotbediening in ruwe, industriële omgevingen
De contextgevoelige interface van de KUKA smartPAD biedt alleen keuze uit opties die op het moment van bedienen relevant zijn. Minder ervaren of meer veeleisende gebruikers werken dankzij de intuïtieve gebruikersinterface met een minimum aan opleiding eenvoudig, snel en efficiënt.
Voordelen
Universeel inzetbaar
Met de KUKA smartPAD kunnen alle KUKA robots en alle KUKA Sunrise Cabinets in de gewenste taal worden bediend. De KUKA smartPAD is hot-plug-compatibel en kan zo te allen tijde eenvoudig worden aangesloten en ontkoppeld.
Comfortabele handling
Links- en rechtshandig bruikbare draaglus en draaggrepen vereenvoudigen de bediening aanzienlijk. Optioneel maakt een schouderriem moeiteloos werken mogelijk - vooral tijdens langdurige projecten.
Eenvoudige robotverplaatsing met ergonomische 6D-muis
De 6D-muis biedt een intuïtieve bediening en heroriënteren van de robot met drie of zes fijnheidsniveaus.
Acht verplaatsingstoetsen
Tot acht assen resp. aanvullende assen kunnen met de KUKA smartPAD via aparte verplaatstoetsen direct en zonder omschakelen worden bestuurd.
Geïntegreerde protectors
Geïntegreerde protectors bieden tijdens vallen maximale bescherming. Dankzij het krasvaste display en de beschermingsklasse IP 54 is gebruik in ruwe. Industriële omgevingen probleemloos mogelijk.
Eenvoudige gegevensoverdracht
Twee eenvoudig toegankelijk USB-aansluitingen maken directe opslag en het importeren van gebruikersprogramma's en de aansluiting van andere, ondersteunde USB-apparaten mogelijk.
Handmatige bediening
De invoer wordt snel en eenvoudig uitgevoerd via een briljant, capacitief touchdisplay met een 8,4 inch formaat en een hoge lichtopbrengst.
Onderhoudsvriendelijk
Via een serviceklep kan de kabel eenvoudig worden vervangen indien nodig.
Het schokbestendige, krasbestendig ontspiegelde touchdisplay is eenvoudig te bedienen.
Eenvoudig programmeren met de KUKA smartPAD
Of beginner of programmeerprofessional: de KUKA smartPAD leidt u snel naar uw doel. Want hij biedt voor elk doel de passende programmeermogelijkheid. Zo kunt u met een en hetzelfde bedieningsapparaat de meest uiteenlopende taken perfect uitvoeren.
Enorm efficiënt: Programmering met inline-formulieren
Voor snel, foutloos programmeren van werk- en bewegingsstappen biedt de KR C4-besturinginlineformulieren. Deze zijn te vinden via de menu's en zijn in de standaardvorm beschikbaar. Dit vereenvoudigt het programmeren, zelfs van roboteams met tot zes gesynchroniseerde robots.
Programma-bouwgroepen zelf definiëren
KUKA integratoren kunnen de bibliotheek van beschikbare KUKA inline-formulieren klantspecifiek uitbreiden. Zo ontstaan speciale applicaties die voor terugkerende taken op vereenvoudigde manier kunnen worden geprogrammeerd. Voor installatieconstructeurs een concurrentievoordeel: Speciaal ontwikkelde inlineformulieren maken unieke, optimaal op maat gemaakte oplossingen mogelijk voor gebruikersbedrijven.
Download hier de productbrochure over de KUKA smartPAD:
Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.