KUKA.CNC

Maximale robotresultaten: Door onze systeemsoftware KUKA.CNC zijn CNC en robot rechtstreeks met elkaar verbonden en kunnen ze worden bediend als een gewone CNC-sturing.

Functies van KUKA.CNC

  • CNC-gebaseerde robotprogrammering
  • Werktuigradiuscorrectie op de sturing
  • Verbeterde robot-baanresultaten
  • Mogelijkheid voor offline-programmering via CAD/CAM-systemen

Voordelen van KUKA.CNC

Onmiddellijk inzetbaar  

KUKA.CNC levert voor het eerst een NC-sturingskern die volledig is geïntegreerd in een KR C4 en biedt zo de mogelijkheid om NC-programma's direct op de KUKA sturing KR C4 te laten draaien. NC-programma's die offline via een CAD/CAM-systeem zijn geprogrammeerd, kunnen zonder voorafgaande omzetting in KRL (KUKA Robot Language) worden verwerkt en met de robot worden verplaatst.

Met KUKA.CNC biedt KUKA naast de CNC-kern ook een eigen CNC-specifieke gebruikersinterface. Zo is op de smartPAD naast de KRL-gebruikersinterface smartHMI (KRL-bediening) de CNC-gebruikersinterface CNC-HMI (CNC-bediening) beschikbaar.

Intuïtieve bediening en duidelijk meer precisie

De gebruikersinterface van KUKA.CNC heeft typische bedieningselementen van een CNC-sturing zodat vooral machinebedieners die tot nu toe met CNC-bewerkingsmachines ervaring hebben, eenvoudig en snel de bediening van de CNC-robot kunnen overnemen. Door de CNC-sturing kunnen nu ook grote programma's die uit heel veel programmasets bestaan, worden verwerkt.

Programma's met maximaal een miljoen baanpunten werden al met succes verwerkt. De korte afstanden tussen de induviduele CNC-baanpunten, samen met een baanplanning, met een bereik van 150 baanpunten, verbeteren de baannauwkeurigheid en het baanverplaatsingsgedrag van een KUKA.CNC-robot aanzienlijk.

Vertrouwde interface voor sneller programmeren

KUKA robots nemen bewerkingstaken over zoals werktuigmachines – en zijn dankzij KUKA.CNC-interfaces zoals deze in G-code resp. DIN 66025 programmeerbaar. Gebruikers hebben het meteen in de vingers en kunnen programma's via een CAD/CAM-keten maken en na voltooide simulatie op de robot zonder vertaling in de robottaal af te werken. Al inbegrepen: werktuigradiuscorrectie, zusterwerktuigen en vele andere bekende CNC-functies.
Uiterst gebruiksvriendelijk: de interface van de software KUKA.CNC

Systeemvoorwaarden voor KUKA.CNC

  • Robotbesturing KR C4
  • KUKA System Software 8.2
  • KUKA.PLC ProConOS 4-1 4.0
  • Standaard laptop/pc
  • WorkVisual 2.1
  • KUKA.PLC Multiprog 5-35 4.0

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK