KUKA.CNC Sinumerik

De software KUKA.CNC Sinumerik biedt u de mogelijkheid, de KUKA robotbesturing KR C4 met een eerder geïnstalleerde Siemens-sturing 840D sl te verbinden en zo de volledige robotbediening en -programmering via Siemens-standaardfuncties uit te voeren. 

De functie van KUKA.CNC Sinumerik

Met KUKA.CNC Sinumerik en een gesynchroniseerde profinet-interface tussen een KR C4-sturing en een Siemens Sinumerik 840D sl sturing is het mogelijk, elke gewenste KUKA robot via de Sinumerik-sturing te gebruiken en te sturen.

De Sinumerik 840D sl neemt hierbij de taken over voor de baanplanning van de robot en biedt de CNC-bediener die met Sinumerik vertrouwd is, alle bekende mogelijkheden om een KUKA robot via de Sinumerik-bedieningsfunctie te gebruiken, bijvoorbeeld G-code programmering en cyclusprogramma's.

Maximale baannauwkeurigheid door slimme programmering

Aan de KUKA sturingszijde worden nog steeds alle sturings- en aandrijvingsfuncties gebruikt die de industriële robot zo nauwkeurig mogelijk op zijn geprogrammeerde baan bewegen. De robot-baan-interpretatie gebruikt hiervoor een dynamisch robotmodel dat de robot in zijn actuele positie op de best mogelijke manier laat verplaatsen. KUKA baan- en safety-algoritmes maken een veilig gebruik van de robot mogelijk, ook in combinatie met een Siemens-sturing 840D sl.

Voordelen van KUKA.CNC Sinumerik

  • Robotverbindingen met bestaande CAM-systemen
  • Verbeterde baanresultaten van de robot
  • Bediening van de robot met CNC-kennis
  • Optimale, gestandaardiseerde oplossing via SINUMERIK Operate
  • Eenvoudige integratie van de installatie in het machinenetwerk met SINUMERIK-functies


Systeemvoorwaarden voor KUKA.CNC Sinumerik

  • Robotbesturing KR C4
  • Interface X63
  • Externe sturing Siemens SINUMERIK 840D sl
  • Software KUKA systeemsoftware 8.3.9
  • WorkVisual 3.0
  • PROFINET 3.2

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK