Steuerungssoftware KUKA.PLC mxAutomation

KUKA.PLC mxAutomation

Native programmeerinterfaces maken het programmeren en de integratie van KUKA robots in hun machinenetwerk gemakkelijk. Onze sturingssoftware KUKA.PLC mxAutomation is ideaal voor alle verbindingen.

Met de KUKA.PLC mxAutomation control software is het mogelijk voor externe controllers met een ingebedde PLC om KUKA robots op basis van elementaire bewegingsinstructies te bevelen. Dit leidt op een eenvoudige manier tot de realisatie van een klantvriendelijk, centraal bedieningsconcept voor robotgestuurde productiemachines.

De uitstekende kinematische en veiligheidsrelevante functies van de KUKA sturing KR C4 zijn daarbij nog steeds beschikbaar. Want de mxAutomation-commando-interpretatie van de KR C4 geeft de PLC-commando's door aan de baanplanning, de die robot met de gebruikelijke precisie en betrouwbaarheid in beweging zet.

KUKA.PLC mxAutomation in combinatie met SINUMERIK

Het gebruik van de sturingssoftware KUKA.PLC mxAutomation betekent meer flexibiliteit en efficiëntie voor uw processen. 

Voordelen van KUKA.PLC mxAutomation  

Eenvoudig programmeren

Met KUKA.PLC mxAutomation heeft de gebruiker geringe kennis nodig van robotprogrammering. Door de mxAutomation-functiebouwstenen kan het commanderen van de KUKA robot binnen de gebruikelijke PLC-programmeeromgeving.

Hoge flexibiliteit

Als de eisen in productie veranderd worden, kunnen de betreffende wijzigingen of uitbreidingen te allen tijde geïmplementeerd worden met mxAutomation-based operator control. Voor het bewerken van nieuwe stukseries of extra opdrachten, heeft de operator door het gebruik van robots dezelfde flexibiliteit ter beschikking als in zijn gebruikelijke omgeving.

Gecertificeerd conform PLCopen

Als eerste robotfabrikant heeft KUKA met de software KUKA.PLC mxAutomation 2.1 voldaan aan de vereisten van de organisatie PLC Open en is daardoor conform "PLCopen Motion Control Part 4" gecertificeerd. De klant heeft door KUKA voorgedefinieerde toegangsfuncties ter beschikking. 

Grijpen van bewegende werkstukken

Door de koppeling van KUKA.PLC mxAutomation aan KUKA.ConveyorTech zijn de robots in staat om werkstukken te grijpen die in beweging zijn. De bewegingen van de robot worden door de applicatiesoftware aan de beweging van transportbanden aangepast. Door het gebruik van KUKA.VectorMove kan de robot vectorieel worden geschakeld naar de "soft" modus om het vastnemen van onderdelen uit spuit- en drukgietmachines te vergemakkelijken.

Eenvoudige sturing

Het versmelten van robot- en machinesturing door KUKA.PLC mxAutomation maakt het mogelijk KUKA robots moeiteloos in bestaande bedieningsconcepten te integreren. De robot kan zo via de gebruikelijke mens-machine-interface mee worden gestuurd. Dit geldt bij handbedieningsapparaten van de machine volgens betreffende veiligheidstechnische voorzorgsmaatregelen ook voor het instellen van de robot. Een goed integratievoorbeeld hiervoor is de door Siemens® aangeboden inbedding van KUKA robots in de Sinumerik-wereld op basis van mxAutomation voor S7.

Groot portfolio aan ondersteunde PLC-leveranciers

KUKA.PLC mxAutomation is voorbereid voor activiteiten in Europa, Azië en Amerika en ondersteunt de volgende externe sturingssystemen:

In het kader van KUKA.PLC mxAutomation 2.0:

  • Siemens
    • SINUMERIK (Run myRobot)
    • SIMATIC
    • STEP 7 V5.4, S7-300 en S7-400
    • STEP 7 (TIA Portal), S7-300 en S7-400
    • STEP 7 (TIA Portal), S7-1500
  • CoDeSys
  • AllenBradley
  • LabView


Nieuwe partners met versie 2.1:

  • Beckhoff (seriestand midden 2016)
  • Schneider-Electric
  • B&R
  • Siemens
    • TIA-Portal (SIMATIC)
    • SIMOTION
KUKA.PLC mxAutomation ondersteunt vele PLC-leveranciers.

Systeemvoorwaarden voor KUKA.PLC mxAutomation

De systeemvoorwaarden zijn afhankelijk van de gebruikte PLC.

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK