KUKA.SystemSoftware

De KUKA.SystemSoftware - afgekort als KSS - is het besturingssysteem en dus de kern van de volledige robotbesturing. Hierin zitten alle basisfuncties die voor de werking van het robotsysteem nodig zijn. De software kan gemakkelijk worden bediend met de KUKA smartPAD.

Werking van de KUKA.SystemSoftware

De KUKA.SystemSoftware bevat basisfuncties zoals baanplanning of I/O-management. Bovendien zijn er al geavanceerde functionaliteiten in de KUKA.SystemSoftware geïntegreerd. Deze bieden u veelzijdige mogelijkheden bij de robotprogrammering.

Uw voordeel: Door de eenvoudige bediening met KUKA smartPAD kan de programmering onmiddellijk worden gecontroleerd. Bekijk het overzicht van alle functies en programmeerstappen terwijl u de robot en het werkstuk in uw gezichtsveld houdt.

De gebruiksvriendelijke structuur van de KUKA.SystemSoftware is Windowsgebaseerd en maakt een eenvoudige handling mogelijk. Bovendien kan de functieomvang ervan altijd worden uitgebreid door de compatibele interfaces. Zo kunt u het systeem aan uw wensen aanpassen en uitbreiden door bijvoorbeeld extra softwarepakketten te installeren die applicatiespecifieke aanwijzingen en configuraties bevatten. 

Overzicht van de basisfuncties

  • Programmering in verschillende vaardigheidsniveaus mogelijk: van eenvoudige programmering door inline formulieren tot expertprogrammering in KRL (KUKA Robot Language)
  • Veldbusconfiguratie en I/O-schakeling voor diverse veldbussen (Profibus, Profinet, Ethernet-IP, EtherCAT, ProfiSAFE, CIP-Safety, FSoE)
  • Meertaligheid: in de interface van de KUKA.SystemSoftware kan uit 26 talen worden geselecteerd
  • Flexibele configuratie van extra aandrijvingen en/of klantenkinematica: Werking van asynchrone, eindeloos draaiende of krachtgeregelde externe assen en master-slave-aandrijvingen in samenspel
  • Image-gebaseerde back-upoplossingen met KUKA. Recovery 
  • Tot acht parallelle cyclische robotinterpretaties die voor niet-tijdskritieke sturingstaken klantspecifiek kunnen worden geprogrammeerd. Vanaf KSS8.3 optioneel met KUKA.MultiSubmitInterpreter en vanaf KSS 8.5 als standaardfunctie beschikbaar.

  • Server-getriggerde, projectgebaseerde back-ups van de systeemconfiguratie door de geïntegreerde back-upmanager

Optionele functies

  • Samenwerkende robots zowel met betrekking tot gedeelde werkruimte alsook in de vorm van lastverdeling tussen meerdere robots met KUKA.RoboTeam
  • TCP/IP gegevenscommunicatie met KUKA.EthernetKRL
  • Real-time sensorkoppeling/communicatie door KUKA.RobotSensorInterface
  • Beveiliging van de sturing tegen schadelijke software door antivirusoplossing KUKA.Ikarus of Whitelisting-proces KUKA.CPC
  • Uitgebreide bewaking van de robot en garantie van de installatieveiligheid via een veilige definitie van de werkruimte, in veilige technologie schakelbare werk-/beschermende ruimten, in veilige technologie schakelbare safe-tools en andere bewakingsfeatures die zijn afgestemd op de eigenlijke situatie met KUKA.SafeOperation, KUKA.SafeRangeMonitoring of KUKA.SafeSingleBrake
  • Knowhow-bescherming van de KUKA.SystemSoftware door versleutelen van functiemodules met KUKA.EncryptionTool
  • Uitgebreide modi voor gebruikersbeheer voor het gebruik van USB-sticks als versleutelingsmedium of de verbinding met externe systemen zoals Euchner-keys aan de hand van KUKA.Userkey 
  • Geïntegreerde deterministische soft-PLC voor de uitbreiding van de basisfunctionaliteit met alle voordelen door toegang tot het IO-systeem en het bestaande systeem met behulp van KUKA.ProConOS
  • Programma-bouwgroepen zelf definiëren. KUKA-integratoren kunnen de bibliotheek van beschikbare KUKA-inline formulieren met het gebruik van de technologie KUKA.UserTech uitbreiden.

Engineering-functies van de KUKA.SystemSoftware

  • Projectie en configuratie van de sturing via databank- en catalogusgebaseerde projecten – gemaakt met KUKA.WorkVisual
  • Geïntegreerde interface in KUKA.WorkVisual voor KUKA.Multiprog – de Engineering-omgeving van de KUKA.ProConOS soft-PLC. 
  • Bepaling load data van reële hulpstukken met KUKA.LoadDataDetermination 
  • Simulatie van volledige robotcellen met KUKA.Sim  
  • Virtuele robotbesturing beschikbaar met KUKA.OfficeLite 
  • Aanmaken van eigen, klantspecifieke softwarepakketten met KUKA.OptionPackageEditor

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK