KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS is de nieuwe systeemsoftware voor KUKA LBR iiwa en andere KUKA Mobility-producten. Hierin zijn alle functies voor de werking van lichtgewichtrobots beschikbaar.

Samen met de software KUKA Sunrise.Workbench, die een nieuw offline-engineering-systeem biedt, heeft de KUKA Sunrise.OS innovatieve functies voor het programmeren, plannen en projecteren van hoogtechnologische robotapplicaties.

Optimalisering en updates van KUKA Sunrise.OS

We ontwikkelen de software KUKA Sunrise.OS steeds verder in korte release-cycli. Nieuwe functies worden regelmatig in updates als download ter beschikking gesteld. Met deze release-strategie kunnen we snel op al uw wensen inspelen. 

Big Data, Smart Factory en Co.: De software KUKA Sunrise.OS is optimaal geschikt voor Industrie 4.0.

KUKA als pionier en voortrekker van Industrie 4.0 creëert netwerkgebaseerde en intelligente productieoplossingen.

Grafische programmering met KUKA Sunrise.OS

KUKA's nieuwe manier van programmeren: Het Application Framework voorziet een editor die u helpt bij het grafisch modelleren van de werkvolgorde van de robot.

Ook de uitvoering van afzonderlijke vooraf gemodelleerde werkstappen kan worden gecontroleerd op de smartPAD zodat indien nodig op elk moment kan worden ingegrepen.

De weergave van de JAVA-programmeercode in zogenaamde blocks maakt het mogelijk voor planners de processen ook zonder programmeerkennis weer te geven. Tegelijkertijd is het mogelijk, terug naar expertenmodus te gaan en de volledige JAVA-power te benutten.

KUKA Sunrise.OS bij het programmeren van de LBR iiwa.

Meer voordelen van de grafische programmering

  • Gestructureerd
    Het procesdiagram geeft het proces automatisch gestructureerd weer op basis van zijn vorm. Zogenoemde assistenten ondersteunen u bij de planning.
  • Eenduidig
    Het blockdiagram kan via het volledige constructieproces worden gebruikt (plannen, programmeren, plannen, onderhouden).
  • Herbruikbaar
    Elk block kan in andere applicaties opnieuw worden gebruikt en naar wens worden uitgebreid.
  • Efficiënt
    Vele stappen worden naar het offline-constructieproces overgedragen en zo versneld. Dat bespaart tijd en kosten.
  • Schaalbaar
    De blocks kunnen zowel hiërarchisch worden gebruikt alsook tot een geheel worden samengevoegd.

Sunrise.OS Toolboxen

De KUKA Sunrise.OS toolboxen zijn de werktuigen waarmee u uw applicatie snel en met succes creëert. Door geïntegreerde-bibliotheken, blocks en object-templates bieden de Sunrise.OS Toolboxen u gecompileerde proces-knowhow waarover u onmiddellijk beschikt.

Intuïtieve bediening met KUKA smartPAD

  • Visualisering via tegels en door grafische elementen
  • Eenvoudige diagnose door statusled in kleur
  • Weergave van de gemoduleerde stappen

 

 

 


 
De KUKA smartPAD maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk.

Software voor gevoelige processen en mens-robot-samenwerking 

  • Door integratie van het sensorsysteem in de software is een snelle programmering en optimalisering ook van complexe en gevoelige processen mogelijk.
  • KUKA Sunrise.HRC maakt een mens-robot-samenwerking mogelijk en bevat alle functies van het KUKA Sunrise.SafeOperation besturingssysteem.
  • KUKA Sunrise.SafeOperation zorgt voor een veilige snelheidsbewaking en een veilig werkbereik.

Engineering Suite KUKA Sunrise.Workbench 

  • Ergonomische gebruikersinterface
  • Programma-editor met vele krachtige comfortfuncties
  • Objectgeoriënteerde programmering met JAVA
  • Snelle inbedrijfname
  • Comfortabele diagnose
  • Geïntegreerd gebruikershandboek
  • Professionele debugging

KUKA Sunrise-Software: gemaakt voor uitbreidingen

  • KUKA Sunrise.ProfiNet M/S biedt de robot de mogelijkheid om via PROFINET ® zowel met aangesloten apparaten alsook met PLC of fail-safe PLC te communiceren.

  • KUKA Sunrise.Servoing is een Soft-real-time-interface die de integratie van sensoren uit het applicatieniveau van de Sunrise Controller in Java vergemakkelijkt.

  • KUKA Sunrise.FRI Is een snelle robot interface die toegang geeft tot de robot controller van een externe computer in real time.

  • KUKA Sunrise.BackupRestore maakt een back-up mogelijk van de status van de robotbesturing op een fileserver. Deze back-up kan later op elk moment worden teruggezet. Ook het maken van meerdere back-ups is geen enkel probleem. 

  • Bij KUKA Sunrise.SafeOperation zijn de functies "Safe velocity monitoring" en "Safe workspaces and protected spaces" ook in prestatieniveau D en categorie 3 volgens EN ISO 13849-1:2008 beschikbaar. 

  • KUKA Sunrise.HRC activeert de volgende functies, die een mens-robot-samenwerking op prestatieniveau D categorie 3 volgens EN ISO 13849-1:2008 mogelijk maken: 

    • Veilige kracht- en koppelbewaking
    • Veilige botsingsherkenning
    • Veilige snelheidsbewaking

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK