Kies uw locatie:

Land

Vlakpers

De vlakpersen van het voormalige Reis Robotics vormen de duurzame basis voor de hoogste kwaliteit en precisie. Iedere matrijsbouwer, die zijn producten in een pers test, bereikt een hoge productkwaliteit en voorkomt productieuitvallen en stilstand bij zijn klanten.


Kwaliteit en precisie in gietvormen

Vlakken is een kwaliteitswaarborgende taak in bij het maken van gietvormen om de best mogelijke producten te leveren die in de dagelijkse productie hoge bedrijfsduren bereiken en foutvrije producten afleveren. Zelfs bij reusachtige vormen gaat het om fracties van millimeters. Deze bepalen of de vorm dicht afsluit.

De vlakpersen van het voormalige Reis Robotics dragen bij aan betere eindproducten en besparen tijd- en kostenintensief proefdraaien in de productieomgeving.

Voordelen van de vlakpers

Beslissend bij de vlakpersen van KUKA is de gelijkmatige krachtverdeling aan de spil. Mogelijk wordt dit door gegoten en geribde kokerprofielen en klemplaten. Vergeleken met gelaste stalen profielen hebben deze krachten zeer weinig vervorming met maximale precisie.

Verder bieden de vlakpersen veel andere voordelen:

  • comfortabele bediening met traploze joystick-regeling voor de druk en snelheid
  • de intelligente besturingstechniek voorkomt foute bediening
  • display met tekstboodschappen met begrijpbare meldingen over de systeemtoestand
  • ergonomisch werken doordat de bovenste vormhelft 180° kan worden uitgezwenkt
  • grote kolomdoorgang maakt grote vormen mogelijk
  • horizontale positienauwkeurigheid van de wagenplaat: 0,04 mm
  • Evenwijdigheid van de beide klemplaten in het bereik van +/- 0,1 mm per 1.000 mm
Vlakpersen van KUKA leveren precieze kwaliteit.

Kies de passende variant

 

Met acht verschillende vlakpersen hebben wij een oplossing voor al uw eisen in de productie van gietvormen. De klemvlakken lopen uiteen van 800 mm x 1.100 mm tot 4.000 mm x 3.000 mm. Als sluitdruk is maximaal 4000 kN mogelijk.

Neem contact met ons op om de optimale vlakpers voor uw eisen te vinden. Wij adviseren u graag.

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen