Kies uw locatie:

Land

Extruderen

Geautomatiseerd extruderen

Extruderen is een proces waar er met behulp van warmte en druk verschillende profielen geproduceerd worden. KUKA gebruikt het kunststof-extruderen vooral voor de auto-industrie: Met de flexibele robotoplossing worden de geëxtrudeerde afdichtprofielen direct op het betreffende product geplaatst.


Extruderen: de technologie

Door de extrusie kunnen eindeloze afdichtingen in verschillende vormen worden geproduceerd: Zowel holle-kamerprofielen als randprofielen zijn mogelijk – of een combinatie van beide. 

 

Het proces in één oogopslag:

Het kunststofgranulaat wordt in een verwarmde extruder gesmolten.

  1. Het kunststofgranulaat wordt gesmolten in een verwarmde extruder.
  2. Het onder druk staande, vloeibare materiaal wordt via een buis door een spuitmond geperst.
  3. De geëxtrudeerde band wordt dan afgekoeld en de streng wordt op de gewenste plaats afgesneden of opgewikkeld om op de montageplaats verwerkt te worden.

 

KUKA heeft een speciale techniek voor de flexibele extrusie van thermoplastisch elastomeren (TPE) ontwikkeld: Afdichtingsprofielen in de auto-industrie kunnen zo met behulp van een robot direct aan het product worden bevestigd. 

Geautomatiseerd extruderen

Door middel van robotgestuurde extrusie automatiseren wij uw productie en maken wij deze flexibeler en daarmee ook efficiënter.

 

Procesbeschrijving

Bij deze oplossing is de extrusiespuitmond niet meer aan de extruder bevestigd maar beweeglijk aan een industriële robotarm. De extruder en de extrusiespuitmond zijn door een verwarmde en druk stabiele slang verbonden. De robot volgt met de spuitmond de voorziene baan op het product.

 

Bij het geautomatiseerde extruderen moeten

  • de vloeisnelheid van de extrusie en de robotbeweging gesynchroniseerd worden en
  • moeten voor de klant oplossingen op maat (geen standaardproducten) gevonden worden.

 

Dankzij onze jarenlange expertise in deze techniek en onze eigen malproductie waar wij spuitmonden ontwikkelen, testen en prototypes voor staaltesten produceren, bieden wij al onze klanten het optimale extrusieproces aan.

Extruderen: de voordelen 

Robotgestuurde extrusie biedt de mogelijkheid om twee processtappen – de productie van het profiel en de montage combineren. Dit zorgt voor:

  • meer flexibiliteit
  • verkorte cyclustijd en
  • rendabelere productie

 

Bovendien kunnen wij dankzij het afdichtingsmateriaal TPE complexe en veelzijdige profielen en vormen produceren.

Ook voor uw productie is er een passend extrusieproces. Bel ons.