Kies uw locatie:

Land

Felsen

Felsen is een vervormings- en verbindingstechniek in de plaatbewerking. Bij deze technologie kunnen onderdelen van dezelfde en verschillende materialen worden verbonden - een reden waarom dit procedes vaak in de auto-industrie wordt toegepast. 


Felsen: de technologie

Felsen is een technologie in de plaatbewerking. Bij het felsen, ook wel omzetten genoemd, worden metalen onderdelen omgevormd om ze vervolgens via lassen of solderen te verbinden. Hiervoor wordt allereerst de rand van de metaalplaat omgebogen. Het werkstuk verstijft en kan vervolgens worden verbonden.

Bij het felsen worden onder andere onderdelen van verschillende materialen verbonden. Van dit voordeel profiteert de auto-industrie door verbindingen tussen metaalplaten en kunststof te realiseren.

Bördeln: Detailansicht der Technologie.
Plaatbewerking: Felsen

Geautomatiseerd felsen

Afhankelijk van het product en het proces kiezen wij het juiste felsproces. Hieruit ontstaan bij het felsen – afhankelijk van het betreffende werkstuk – twee systemen:

  1. Met de tabletop-felsmachine, een automatisch elektro-mechanisch systeem, kunnen uiteenlopende grondstoffen betrouwbaar worden gefelst. Dit procedes is bijzonder geschikt voor een productie van grotere aantallen.
  2. Bij het rolfelsen bewerkt een industriële robot met behulp van een rolfelskop de werkstukken. Dit proces onderscheidt zich vooral door zijn flexibiliteit. Conform Industrie 4.0 kan deze robot verschillende werkstukken felsen. Rolwisselingen of andere technologieën kunnen met een robot snel worden uitgevoerd.

Bovendien is bij het felsen ook een hybride oplossing van beide systemen mogelijk.

Felsen: de voordelen

Bij de plaatsbewerkingstechniek felsen wordt de sterkte van dunne werkstukken verhoogd. Bovendien biedt deze technologie de volgende voordelen:

  • U kunt uiteenlopende materialen verbinden – van aluminium tot staal en kunststoffen
  • U bereikt kortere cyclustijden: De aangefelste felsrol loopt nauw gesynchroniseerd met de beweging van de robot boven het werkstuk. Zo kunt u 50 procent van de productietijd besparen.
  • U verhoogt de productiekwaliteit omdat het felsproces exact kan worden gestuurd.

Samen met u zorgen wij ervoor dat in uw productie de optimale fels-oplossing wordt toegepast. Bel ons en wij bespreken met u uw concrete productiesituatie.