Kies uw locatie:

Land

Lasersolderen

Lasersolderen maakt materiaalgesloten verbindingen mogelijk. De laser is exact te focussen. Zo kunnen ook de kleinste soldeerverbindingen en gevoelige elektronische onderdelen worden verbonden. Ook in de auto-industrie en op het gebied van elektronica wordt deze technologie veel toegepast.


Welke technologie zit achter het lasersolderen?

Het lasersolderen is een contactloos proces: De laserstraal verwarmt de soldeer. Dit wordt als extra draad tijdens het proces toegevoegd. De soldeer bestaat meestal uit koper- of zinklegeringen. Hierdoor wordt de soldeer gesmolten en wordt de voegnaad gevuld. De gesmolten massa verbindt de twee onderdelen.

De twee processen van lasersolderen:

  1. Hardsolderen bij smelttemperaturen boven 450 °C:
    Dit verbindingsproces wordt met behulp van een diodelaser met een hoger vermogen uitgevoerd en wordt hoofdzakelijk toegepast in de auto-industrie.
  2. Zachtsolderen bij smelttemperaturen onder 450 °C:
    Deze technologie wordt veel gebruikt voor het produceren van elektronische componenten.

Geautomatiseerd lasersolderen

BIj KUKA kan u kiezen tussen twee mogelijkheden:

  • Geautomatiseerde en schaalbare productiesystemen
  • Individueel geconfigureerde productiecellen

 

Wij weten alles over parameters als baansnelheid, laservermogen en optimale draadtoevoer. Bij ons vindt u verschillende technologiepakketten voor uiteenlopende productiescenario’s.

Verbindingsoplossingen met de KUKA-lasertechnologie

Met onze KUKA-laserrobots wordt de productiviteit verhoogd door precieze processen zonder stilstandtijden.

Welke voordelen biedt KUKA bij het lasersolderen?

  • Topprestaties

    • Hoge processnelheid
    • Minimale warmtetoevoer
    • Temperatuurregeling van het soldeerpunt
    • Geringe vervorming van het bouwdeel
  • Diversiteit

    • Solderen gevoelige en andere bouwdelen
    • Veelzijdige robots voor toepassingen in verschillende industrieën en bereiken
    • Robottechnische (cel-)oplossingen met de systeempartner
  • Knowhow & Service

    • Jarenlange procesknowhow
    • Eigen grijper voor het solderen van de daknaad
    • Individueel op maat gemaakte procesoplossingen
  • Kwaliteit

    • Lakbare naden, zonder nabewerking
    • Geringere beperking door zinkcoating
    • Mogelijkheid van afdichtnaadlassen
    • Harmonische bouwdeelovergangen aan zichtnaden
    • Spleetcompatibiliteit
    • Geen wijzigingen in de structuur
    • Hoge sterkte van de werkstukken

KR QUANTEC

Met een payload van 120 tot 240 kg automatiseert de robot uw lasersoldeerproces.

Wilt u uw lasersoldeerproces optimaliseren?

Wij creëren voor u het juiste lasersoldeerproces en vinden samen de ideale oplossing voor uw specifieke eisen.

Meer informatie over technologieën met laser

Lasertoepassingen met KUKA betekenen automatisering, nauwkeurigheid en duidelijke processtijging.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

In de brochure vindt u meer informatie over onze lasertechnologieën.

Hier downloaden