Kies uw locatie:

Land

Ontbramen

Ontbramen

De technologie van het ontbramen wordt overal in de gieterij-industrie gebruikt om precies, snel en efficiënt gietkanalen, gietstukken en ander proces-relevant overtollig materiaal te verwijderen nadat onderdelen zijn gegoten.


Ontbramen: de technologie

Bij de verschillende gietprocessen kunnen aan de randen uitstekende delen ontstaan. Deze scherpe randen kunnen afbreuk doen aan de werking van het eindproduct en vergroten ook de kans op letsels.

Bij het produceren van metalen onderdelen moeten deze uitstekende randen daarom in de nabewerking worden verwijderd. Dit is de technologie van het bewerken of ontbramen.

Ontbramen: de voordelen

Met de ontbraampersproductfamilie SEP 08 tot SEP 22 beheerst KUKA een gebied van 30 tot 300 ton. Dit productportfolio maximaliseert de productiviteit en efficiëntie van uw productie en biedt veel voordelen:
  • Spelingsarme geleidingen en frames met hoge stijfheid voor precieze sneden
  • Uitstekende precisie, snelheid en duurzaamheid
  • Hoge rendabiliteit door ontbramen en bewerken op verschillende niveaus in een klemmende opstelling.

Met de nieuwe besturingsgeneratie is de succesvolle bediening- en programmeerlogica van de reisPAD ook voor persen beschikbaar. Dit biedt operatoren een intuïtieve gebruikersinterface met procesvisualisatie die vergelijkbaar is met die van de robots. Dit bevindt zich meestal vlak bij de pers.