Kies uw locatie:

Land

KUKA cell4_arc

Optimaal op elkaar afgestemde componenten en alom gekende standaards uit de techniek van het booglassen maken de KUKA MIG/MAG-cel tot de ideale oplossing voor uw lasautomatisering.


Compacte, configureerbare cellen voor booglassen voor General Industry en toeleveranciers van de auto-industrie

Kant en klaar en meteen gebruiksklaar: KUKA MIG/MAG-cellen zijn snel beschikbaar en kunnen individueel geconfigureerd worden met veelzijdige, modulaire standaardpakketten en opties. Of het nu gaat om staal of aluminium, KUKA cell4_arc kan flexibel worden aangepast aan uw productievolume en lasprocessen.

KUKA ondersteunt u op professionele wijze, van de planning van uw lasoplossing tot en met de service, dankzij een gecoördineerd en geïntegreerd portfolio.

KUKA MIG/MAG-cellen: maximale productie-efficiëntie op minimale ruimte

  • Intelligent celconcept

    • Varianten in verschillende payload klassen
    • Aanvullende opties voor een efficiënte en comfortabele celbediening
    • Compacte, modulaire bouwwijze voor een eenvoudig transport, ook binnen uw productie
  • Snelle inbedrijfname

    • Korte levertijden
    • Korte opbouwtijden bij de klant
    • Eenvoudige integratie van inrichtingen
    • Techpakketten van KUKA voor eenvoudige installatie, programmering en bedrijf
    • Offline-programmering
  • Hoogste prestaties en kwaliteit

    • Gebruik van beproefde componenten in de auto-industrie
    • Gegarandeerde kwaliteit door optionele bewaking en documentatie van relevante procesparameters
    • Wereldwijde standaarden en een uitgebreid serviceconcept voor een maximale beschikbaarheid van het systeem
  • Ready for Digital Services

    • Webtoegang tot bedrijfsgegevens met vrij configureerbare dashboards
    • Voorbereid voor Remote Service
    • Mogelijkheid tot verwerking en analyse van bedrijfsgegevens en processen voor systeemoptimalisatie

Wij ondersteunen u bij het ontwerpen en bieden flexibele financieringsmodellen aan

KUKA cell4_arc-robotcellen voor MIG/MAG-lassen in verschillende uitvoeringen

Afhankelijk van de grootte van de componenten en het productievolume is de volledig geautomatiseerde cel voor boogassen uitgerust met manuele of automatische positioneerders voor cyclustijdparallelle lading en ontlading tijdens het lassen en een optimale synchronisatie met de robotbeweging. Dankzij toekomstgerichte software zoals KUKA.web HMI en KUKA.ArcTech kan de lastoepassing eenvoudig geprogrammeerd en bediend worden. Het KUKA ready2_pilot-pakket en KUKA.Sim voor simulatie en offline-programmering vereenvoudigen de inbedrijfstelling.

Wij bieden twee verschillende celfamilies aan op basis van een individueel basisframe waarop de complete cel is gemonteerd.

KUKA cell4_arc compact: Geautomatiseerd, industrieel booglassen voor kleinere componenten

Basismodellen:
Celtype cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Lengte 3.980 mm 5.285 mm
Breedte 2.365 mm
Hoogte 2.445 mm 2.445 mm 2.445 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Positioneerinrichting KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
TCP-controle-inrichting
KUKA.TraccTCP
Inlegbereik
----  Lichtgordijn en laserscanner

Optiepakket van cell4_arc compact:

  • ready2_pilot® voor eenvoudige, handgestuurde programmering
  • Lasapparatuur incl. toortsreinigingssysteem: Afhankelijk van de eisen van de lastoepassingen, kunnen overeenkomstige laspakketten van verschillende fabrikanten worden gekozen.

 

Voor cell4_arc compact KP5 single KR en cell4_arc compact KP1A single KR zijn ook de volgende optiepakketten beschikbaar:

  • Uitgebreide KUKA applicatiesoftwarepakketten:
  • Zie voor bediening en visualisatie met KUKA.HMI Advanced
  • Centrale voeding

Brochure (pdf): Meer informatie en leveringsomvang
Booglascel: KUKA cell4_arc compact KP5 single KR

KUKA cell4_arc midsize: Hoogwaardige cel voor industrieel booglassen

Basismodellen: 
Celtype cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Lengte 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm
Breedte 3.010 mm 3.840 mm 
Hoogte 3.020 mm
Robot KR CYBERTECH nano
KR 6 R1840-2
KR CYBERTECH nano
2 x KR 6 R1840-2
KR CYBERTECH
KR 8 R2010-2
KR CYBERTECH
KR 8 R2010-2
Positioneerinrichting KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
TCP-controle-inrichting
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Inlegbereik
Lichtgordijn en laserscanner (achtertredebescherming)

Optiepakket van cell4_arc midsize:

  • ready2_pilot® voor eenvoudige, handgestuurde programmering
  • Lasapparatuur incl. toortsreinigingssysteem: Afhankelijk van de eisen van de lastoepassingen, kunnen overeenkomstige laspakketten van verschillende fabrikanten worden gekozen.
  • Beschermbehuizing met dak
  • Inlegbereik met roldeur
  • Uitgebreid KUKA-toepassingssoftwarepakket:
    • KUKA.ProcessScreen voor de bewaking en documentatie van de procesparameters (alleen voor cell4_arc compact KP5 single KR en cell4_arc compact KP1A single KR)
    • KUKA.RoboTeam voor de samenwerking van twee robots in een team (alleen voor cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR)
  • Zie voor bediening en visualisatie met KUKA.HMI Advanced
  • Centrale voeding

 

Brochure (pdf): Meer informatie en leveringsomvang
Booglascel: KUKA cell4_arc midsize KP1A single KR
KUKA ready2_pilot

Intuïtief handmatig teachen en manueel besturen van lasrobots 

Lees meer over het intuïtieve besturingspakket KUKA ready2_pilot

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen