Kies uw locatie:

Land

KUKA cell4_cleaner/primer

Dit is een modulair opgebouwde robotcel voor de voorbereiding van verlijmingsprocessen door het zeer nauwkeurig aanbrengen van primer of reinigingsmateriaal. 


Zeer compacte, flexibele productiecel voor het geautomatiseerd aanbrengen van cleaner of primer

Hoognauwkeurige dosering van de meest uiteenlopende materialen met behulp van membraanpompen alsook flexibele viltafmetingen in lengte en breedte – de KUKA cell4_cleaner/primer cel overtuigt als rendabele oplossing voor de voorbereiding van materiaaloppervlakten zoals glas, metaal of kunststof voor lijmen of lakken. Dankzij zijn modulaire concept met veelzijdige automatiseringsopties kunnen eenvoudig op maat gemaakte oplossing voor klanten in het kader van Tier 1 worden geconfigureerd.

Productiecel met modulaire bouwwijze voor meer efficiëntie bij cleaner- of primertoepassingen

  • Eenvoudige integratie

    Totale procesapparatuur is inbegrepen – voorbereid voor werkstukopnames en afzuiging ter plaatse

    • Eenvoudige integratie in een grotere lijn via standaard BUS-systemen
    • Veiligheids-PLC inbegrepen
    • Veel cleaner- en primermaterialen al getest en beschikbaar
    • Doseerkast en afvalcontainer compatibel met externe afzuigsystemen
  • Gebruikersvriendelijk onderhoud

    Alle mediadragende onderdelen zoals pompen of slangen zijn gemaakt van antikleefmateriaal en hebben een hoge chemische bestendigheid 

    • Zeer goede toegankelijkheid van de doseercomponenten via een pull-out element
    • Automatische spoelfuncties kunnen geconfigureerd worden via de KUKA smartPAD
    • Container voor gebruikt viltmateriaal eenvoudig te legen
    • Inclusief Remote Support
  • Flexibel celdesign

    Verschillende opties voor gereedschapstoevoer afhankelijk van de behoefte – of met tafel, draaitafel of transportband.

    • Gebouwd voor reinigings- en hechtingsmiddelen
    • Opbouw op een gemeenschappelijk basisframe voor eenvoudig transport met heftruck of vrachtwagen
    • Geen gebruik van drukvaten nodig

Variante van de cleanercel resp. primercel

Voor elke wens de optimale oplossing: afhankelijk van de uitvoering zijn de modulaire productiecellen met een passende positioneerder uitgerust of met een apparaat voor de toevoer van het werkstuk door de klant, zoals een  transportband.
Standaard configuratie :  
Celtype cell4_cleaner_primer compact single KR cell4_cleaner_primer compact KP1M single KR cell4_cleaner_primer compact DKP 400 single KR
Lengte 3.330 mm 3.860 mm 4.800 mm
Breedte 2.200 mm
Hoogte 2.560 mm
Robot KR CYBERTECH (KR 20 R1810)
Draaitafel --- KP1-V2T250M DKP 400
Doseerapparaat Membraanpomp 
Viltvoorraad Twee banen, lengte 1.000 mm
Viltgrootte Breedte 8 tot 16 mm, hoogte 10 tot 20 mm
Viltlengte 25 tot 35 mm
Zuigmondstuk Voorbereid op extractie door de klant 
Invoeggebied Voorbereid voor transportband --- Rolpoort met achteraanslagbeveiliging  

Wij ondersteunen u bij het design en bieden flexibele financieringsmodellen aan

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen